3-pin (DBZ) package image

DRV5053EAQDBZR アクティブ

高電圧 (最大 38V)、リニア・ホール・エフェクト・センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.517
100 249 $0.351
250 999 $0.271
1,000 + 99,999,999 $0.180

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5053EAQDBZT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.433 1 99 $1.070 100 249 $0.823 250 999 $0.606 1,000 + 99,999,999 $0.433

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV5053 の特徴

  • リニア出力ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲の全体で感度 ±10%
  • 高感度オプション:
    • -11mV/mT (OA、図 17 を参照)
    • -23mV/mT (PA)
    • -45mV/mT (RA)
    • -90mV/mT (VA)
    • +23mV/mT (CA)
    • +45mV/mT (EA)
  • 広い電圧範囲をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い動作温度範囲
    • T A = -40~125℃ (Q、図 17 を参照)
  • 出力段の増幅
    • 2.3mA シンク、300µA ソース
  • 出力電圧:0.2V~約 1.8V
    • B = 0mT、OUT = 1V
  • 高速なパワーオン:35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保護機能:
    • 電源逆接続保護 (-22V まで)
    • 最大 40V の負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

DRV5053 に関する概要

DRV5053 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリューションを提供するチョッパ安定化ホール IC です。

0V~2V のアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。 2.5V~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保護を備えているため、広範な 産業用および民生用アプリケーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対する保護機能を内蔵しています。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.517
100 249 $0.351
250 999 $0.271
1,000 + 99,999,999 $0.180

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV5053EAQDBZT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.433 1 99 $1.070 100 249 $0.823 250 999 $0.606 1,000 + 99,999,999 $0.433

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら