MSP-FET

Programador y depurador de MSP MCU

Información general

El MSP-FET es una potente herramienta de desarrollo de emulación, a menudo llamada sonda de depuración, que permite a los usuarios comenzar a desarrollar rápidamente en microcontroladores (MCU) de baja potencia de MSP.

Admite la programación y la depuración en tiempo real a través de las interfaces JTAG y SBW. Además, el MSP-FET también proporciona una conexión de receptor/transmisor asíncrono universal (UART) de canal secundario entre la interfaz USB de la computadora y el UART de MSP. Esto proporciona al programador del MSP un método conveniente para comunicarse en serie entre el MSP y un terminal que se ejecuta en el equipo. Además, admite la carga de programas (a menudo llamados firmware) al destino MSP mediante el BSL (cargador de arranque) a través de los protocolos de comunicación UART y I2C.

La interfaz USB conecta el MSP-FET a la computadora, mientras que el conector de 14 pines proporciona acceso al puerto de emulación de depuración MSP, que se basa en una interfaz JTAG estándar o en el uso del protocolo Spy-Bi-Wire (JTAG de 2 cables) que ahorra pines.

La conexión entre el cable de 14 pines y el puerto de depuración MSP se maneja normalmente mediante la colocación de un conector de cabezal estandarizado de 14 pines en la placa de destino y el enrutamiento de las señales de emulación necesarias a sus respectivos pines de depuración. Este método proporciona a los desarrolladores de software un modelo de depuración sencillo dentro del sistema.

Para una mayor comodidad en las primeras etapas del ciclo de desarrollo de software, el MSP-FET se puede utilizar junto con las placas de destino de conector hembra MSP. Junto con el conector de depuración de 14 pines, estos kits proporcionan acceso a los pines de su dispositivo MSP, lo que facilita comenzar el desarrollo de software de inmediato, incluso antes de diseñar y construir su propia placa de destino.

Es posible conectar los dispositivos MSP432 al MSP-FET a través del adaptador de MSP432 para MSP-FET a placas con conectores ARM de 20 pines y ARM de 10 pines. Puede utilizar la interfaz ARM JTAG estándar o el protocolo ARM SWD (JTAG de 2 cables).

**La segunda generación del MSP-FET es compatible con los IDE desde Code Composer Studio™ v7.0, IAR EW430 v7.1 e IAR EWAR v8.10. Para utilizarla con una versión anterior de IDE, consulte esta publicación de E2E. Puede encontrar información sobre cómo distinguir un MSP-FET de segunda generación de un MSP-FET de primera generación en la Guía sobre depuradores de MSP (sección 5.6.1, características generales).**

Especificaciones técnicas
  • Tensión de suministro configurable por software entre 1.8 V y 3.6 V en 100 mA
  • Admite JTAG Security Fuse fundido para proteger el código
  • Admite bloqueo de JTAG y SWD en dispositivos MSP432 para proteger el código
  • Admite todas las placas de MSP430 con cabezal JTAG
  • Admite los protocolos de depuración JTAG y Spy-Bi-Wire (JTAG de 2 cables)
  • Admite los protocolos de depuración ARM JTAG y ARM SWD

Funciones
  • Interfaz de depuración USB para conectar cualquier MCU MSP430 a una computadora para la programación y depuración dentro del sistema en tiempo real
  • Habilita la tecnología EnergyTrace™ para la medición y depuración de energía en todos los dispositivos MSP430 y MSP432 en los entornos de desarrollo de Code Composer Studio e IAR Embedded Workbench
  • Admite el modo de triestatal para mostrar cifras de potencia de EnergyTrace “precisas”
  • Incluye un UART de canal de retorno para una comunicación bidireccional entre el MSP430 y una PC.
    • Esto podría permitir la simulación de entradas de sensores, así como el registro de datos de depuración durante la ejecución de una aplicación
    • Interfaz BootStrapLoader (BSL) de MSP
  • Velocidades de lectura/escritura hasta 4 veces más rápidas que la versión anterior del programador FET, MSP-FET430UIF

  • Módulo de interfaz del MSP-FET
  • Cable de 14 conductores
  • Cable micro USB

Low-power MCUs
MSP430F1101 MCU de 8 MHz con memoria Flash de 1 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F1101A MCU de 8 MHz con memoria Flash de 1 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F1111A MCU de 8 MHz con memoria Flash de 2 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F112 MCU de 8 MHz con memoria Flash de 2 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F1121 MCU de 8 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador MSP430F1121A MCU de 8 MHz con memoria Flash de 4 KB, SRAM de 256 B, temporizador y comparador MSP430F1122 MCU de 8 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, ADC de 10 bits, SPI/UART MSP430F1132 MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, ADC de 10 bits, SPI/UART MSP430F122 MCU de 8 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador, SPI/UART MSP430F1222 MCU de 8 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, ADC de 10 bits, SPI/UART MSP430F123 MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador, SPI/UART MSP430F1232 MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, ADC de 10 bits, SPI/UART MSP430F133 MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART MSP430F135 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART MSP430F147 MCU de 8 MHz con 32 KB de memoria Flash, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y SPI/UART MSP430F1471 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART MSP430F148 MCU de 8 MHz con 48 KB de memoria Flash, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y SPI/UART MSP430F1481 MCU de 8 MHz con 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART MSP430F149 MCU de 8 MHz con 60 KB de memoria Flash, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y SPI/UART MSP430F1491 MCU de 8 MHz con 60 KB de memoria Flash, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y SPI/UART MSP430F155 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F156 MCU de 8 MHz con 24 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F157 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F1610 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F1611 MCU de 8 MHz con 48 KB Flash, 10 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI MSP430F1612 MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F167 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F168 MCU de 8 MHz con 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F169 MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/ MSP430F2001 MCU de 16 MHz con memoria Flash de 1 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F2002 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, comparador, temporizador MSP430F2003 MCU de 16 MHz con detección y 1 ADC sigma-delta de 16 bits, USI para SPI/I2C, 1 KB Flash, 128B RAM MSP430F2011 MCU de 16 MHz con memoria Flash de 2 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F2012 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, temporizador, I2C/SPI MSP430F2013 MCU de 16 MHz con sensores, 1 ADC sigma-delta de 16 bits, USI para SPI/I2C, 2 KB Flash, 128B RAM MSP430F2013-EP Producto mejorado, microcontrolador de 16 bits de muy baja potencia, 2 KB Flash, 128B RAM, A/D Sigma MSP430F2101 MCU de 16 MHz con memoria Flash de 1 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F2111 MCU de 16 MHz con memoria Flash de 2 KB, SRAM de 128 B, temporizador y comparador MSP430F2112 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, I2C/SPI/UART MSP430F2121 MCU de 16 MHz con memoria Flash de 4 KB, SRAM de 256 B, temporizador y comparador MSP430F2122 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, I2C/SPI/UART MSP430F2131 MCU de 16 MHz con memoria Flash de 8 KB, SRAM de 256 B, temporizador y comparador MSP430F2132 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, I2C/SPI/UART MSP430F2132-EP Producto mejorado, microcontrolador de 16 bits de muy baja potencia, 8 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 MSP430F2232 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430F2234 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2252 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C MSP430F2254 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART MSP430F2272 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART MSP430F2274 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2274-EP Microcontrolador de 16 bits de muy baja potencia, 32 KB Flash, 1K RAM MSP430F233 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2330 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F235 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2350 MCU de 16 MHz con 16KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430F2370 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2410 MCU de 16 MHz con 56 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2416 MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2417 MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2418 MCU de 16 MHz con 116 KB FLASH, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2419 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, ESI, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, MSP430F247 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2471 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F248 MCU de 16 MHz con 48 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2481 MCU de 16 MHz con 48KB Flash, 4KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F249 MCU de 16 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F249-EP Producto mejorado, microcontrolador de 16 bits de ultra baja potencia, 60 KB Flash, 2 KB RAM, 12 bit MSP430F2491 MCU de 16 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430F2616 MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica MSP430F2617 MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica MSP430F2618 MCU de 16 MHz con 116 KB FLASH, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplic MSP430F2619 MCU de 16 MHz con 120 KB FLASH, 4 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430F2619S-HT MCU de alta temperatura de 16 bits y muy baja potencia, 120 KB Flash, 4 KB RAM, 12 bit ADC, DAC dobl MSP430F412 MCU de 8 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador, LCD de 96 s MSP430F413 MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador, LCD de 96 s MSP430F4132 MCU de 8 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART, comparador, LCD de 144 s MSP430F415 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, temporizador, comparador, LCD de 96 s MSP430F4152 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART, comparador, LCD de 144 s MSP430F417 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, temporizador, comparador, LCD de 96 s MSP430F435 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4351 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F436 MCU de 8 MHz con 24 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4361 MCU de 8 MHz con 24 KB Flash, 1 KB SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F437 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4371 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F438 MCU de 8 MHz con 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 128 s MSP430F439 MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 128 s MSP430F447 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F448 MCU de 8 MHz con 48 KB flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4481 MCU de 8 MHz con 48 KB flash, 2 KB SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F449 MCU de 8 MHz con 60 KB flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4491 MCU de 8 MHz con 60 KB flash, 2 KB SRAM, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4616 MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F46161 MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4617 MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F46171 MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4618 MCU de 8 MHz con 116 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F46181 MCU de 8 MHz con 116 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F4619 MCU de 8 MHz con 120 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F46191 MCU de 8 MHz con 120KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, I2C/SPI/UART, LCD de 160 s MSP430F5131 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, comparador, DMA, temporizador de alta resolución de 16 bits MSP430F5132 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol MSP430F5151 MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 2 KB SRAM, comparador, DMA, temporizador de alta resolución de 16 bit MSP430F5152 MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta reso MSP430F5171 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, comparador, DMA, temporizador de alta resolución de 16 bit MSP430F5172 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta reso MSP430F5212 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido, I MSP430F5214 MCU de 25MHz con 128KB Flash, 8KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S 1.8 V de carril dividido MSP430F5217 MCU de 25MHz con 64KB Flash, 8KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S de doble carril de 1.8 V MSP430F5219 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S 1.8 V de carril dividido MSP430F5222 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, SRAM de 8 KB, ADC de 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S de c MSP430F5224 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido d MSP430F5229 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido d MSP430F5232 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicador MSP430F5234 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicado MSP430F5237 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicador MSP430F5239 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicado MSP430F5242 MCU 25 MHz con 64 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5244 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5247 MCU 25 MHz con 64 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5249 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5252 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S 1.8 V carril dividido MSP430F5253 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 16KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido d MSP430F5254 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 32 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S 1.8 V carril dividido MSP430F5255 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 32 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido MSP430F5256 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S 1.8 V de carril dividido MSP430F5257 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 16KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido d MSP430F5258 MCU 25 MHz con 128 KB Flash, 32 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, E/S 1.8 V carril dividido MSP430F5259 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 32 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, E/S de carril dividido MSP430F5304 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 6 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplica MSP430F5308 MCU de 25MHz con 16KB Flash, 6KB SRAM, ADC 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5309 MCU de 25MHz con 24KB Flash, 6KB SRAM, ADC 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5310 MCU de 25MHz con 32KB Flash, 6KB SRAM, ADC 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5324 MCU de 25MHz con 64KB Flash, 6KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5325 MCU de 25MHz con 64KB Flash, 6KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5326 MCU de 25MHz con 96KB Flash, 8KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5327 MCU de 25MHz con 96KB Flash, 8KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5328 MCU de 25MHz con 128KB Flash, 10KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F5328-EP Microcontrolador de señal mixta, MSP430F5328-EP MSP430F5329 MCU de 25MHz con 128KB Flash, 10KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F5333 MCU de 20MHz con 128KB Flash, 18KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F5335 MCU de 20MHz con 256KB Flash, 18KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F5336 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 10 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5338 MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 18 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5340 MCU de 25MHz con 64KB Flash, 6KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5341 MCU de 25MHz con 96KB Flash, 8KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador HW MSP430F5342 MCU de 25MHz con 128KB Flash, 10KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F5358 MCU de 20 MHz con 384 KB Flash, 34 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5359 MCU de 20 MHz con 512 KB Flash, 66 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5418 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC de 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multipl MSP430F5418A MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicad MSP430F5419 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC de 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multipl MSP430F5419A MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicad MSP430F5435 MCU de 18 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC de 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multipl MSP430F5435A MCU de 25 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicad MSP430F5436 MCU de 18 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC de 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multipl MSP430F5436A MCU de 25 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicad MSP430F5437 MCU de 18 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC de 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multipl MSP430F5437A MCU de 25 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador y multiplica MSP430F5438 MCU 25 MHz c/ 256 KB flash, 16 KB SRAM, ADC 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. y multiplic. de HW MSP430F5438A MCU 25 MHz c/ 256 KB flash, 16 KB SRAM, ADC 12 bits, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. y multiplic. de HW MSP430F5438A-EP Producto mejorado, MCU de 25 MHz con 256 KB flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430F5438A-ET Temperatura extendida MCU de 25 MHz con 256-KB flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DMA, UART/SPI/I2C, tem MSP430F5500 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplic MSP430F5501 MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5502 MCU de 25 MHz con 24 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5503 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5504 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multi MSP430F5505 MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult MSP430F5506 MCU de 25 MHz con 24 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult MSP430F5507 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult MSP430F5508 MCU 25MHz con 16KB Flash, 4KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW MSP430F5509 MCU de 25 MHz con 24 KB de memoria Flash, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5510 MCU 25MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW MSP430F5513 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5514 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5515 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5517 MCU de 25 MHz con 96 KB Flash, 6 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5519 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipl MSP430F5521 MCU de 25 MHz con 32 KB de memoria Flash, 6 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5522 MCU 25MHz con 32KB Flash, 8KB SRAM, ADC 12bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW MSP430F5524 MCU 25MHz con 64KB Flash, 4KB SRAM, ADC 12bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW MSP430F5525 MCU de 25 MHz con 64 KB de memoria Flash, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5526 MCU de 25 MHz con 96 KB de memoria Flash, 6 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5527 MCU de 25 MHz con 96 KB de memoria Flash, 6 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5528 MCU de 25 MHz con 128 KB de memoria Flash, 8 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I MSP430F5529 MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW MSP430F5630 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multip MSP430F5631 MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multip MSP430F5632 MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multip MSP430F5633 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5634 MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5635 MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5636 MCU de 20 MHz con 128KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB MSP430F5637 MCU de 20 MHz con 192KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB MSP430F5638 MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB MSP430F5658 MCU de 20 MHz con 384KB Flash, 32KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB MSP430F5659 MCU de 20 MHz con 512KB Flash, 64KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB MSP430F6433 MCU de 20MHz con 128KB Flash, 10KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F6435 MCU de 20MHz con 256KB Flash, 18KB SRAM, ADC 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C y multiplicador MSP430F6436 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 18 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F6438 MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 18 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F6458 MCU de 20 MHz con 384 KB Flash, 34 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430F6459 MCU de 20 MHz con 512 KB Flash, 66 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430F6459-HIREL Microcontrolador de señal mixta HiRel MSP430F6630 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, 160 seg LCD, USB MSP430F6631 MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, 160 seg LCD, USB MSP430F6632 MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, 160 seg LCD, USB MSP430F6633 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s, MSP430F6634 MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s, MSP430F6635 MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s, MSP430F6636 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430F6637 MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430F6638 MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430F6658 MCU de 20 MHz con 384 KB Flash, 32 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430F6659 MCU de 20 MHz con 512 KB Flash, 64 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 MSP430FR2000 MCU de 16 MHz con 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, UART/SPI, temporizador MSP430FR2032 MCU de 16 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, lógica IR, temporizador MSP430FR2033 MCU de 16 MHz con 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, lógica IR, temporizador MSP430FR2100 MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2110 MCU de 16 MHz con 2 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2111 MCU de 16 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430FR2153 MCU a 24 MHz con FRAM de 16 kB, SRAM de 2 kB, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2155 MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2310 Microcontrolador analógico integrado de 16 MHz con 2 KB FRAM, OpAmp, TIA, comparador con DAC, ADC de MSP430FR2311 Microc. analóg. integ., 16 MHz c/FRAM de 3.75 KB, amp. operac., TIA, compar. c/DAC y ADC de 10 bits MSP430FR2353 Microcontrolador analógico integrado de 105 C a 24 MHz con FRAM de 16 KB, amplificadores operacional MSP430FR2355 MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits MSP430FR2422 MCU de 16 MHz con 8 kB FRAM, 2 kB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2433 MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador MSP430FR2475 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR2476 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR4131 MCU de 16MHz con FRAM de 4KB, SRAM de 0.5KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR4132 MCU de 16MHz con FRAM de 8KB, SRAM de 1KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR4133 MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador MSP430FR5720 MCU de 8 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5721 MCU de 8 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5722 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5723 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5724 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5725 MCU de 8 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5726 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5727 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5728 MCU de 8 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5729 MCU de 8 MHz con 16KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5730 MCU de 24 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5731 MCU de 24 MHz con 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5732 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5733 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5734 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5735 MCU de 24 MHz con 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5736 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5737 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5738 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5739 MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5739-EP Microcontrolador ULP de 24 MHz MSP430FR5739 con FRAM de 16 KB, SRAM de 1 KB, 32 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR5922 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59221 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5947 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59471 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5948 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5949 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5957 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5958 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5959 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5962 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja potencia, AES, 12 bit ADC, DMA y 76 E/S MSP430FR5964 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizad MSP430FR5967 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5968 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5969-SP Microcontrolador de señal mixta reforzado contra la radiación MSP430FR59691 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5970 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5972 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR59721 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado MSP430FR5992 MCU de 16 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR5994 MCU de 16 MHz con 256KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR59941 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, 68 E/S, eUSCI MSP430FR6820 MCU 16 MHz, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bits ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. MSP430FR6822 MCU 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bits ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. MSP430FR68221 MCU 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 116 s, 12 bits ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. MSP430FR6870 MCU 16 MHz, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bits ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. MSP430FR6872 MCU 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bits ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. MSP430FR68721 MCU 16 MHz, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD 112 s, 12 bits ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporiz. MSP430FR6877 MCU de 16MHz 64KB FRAM, 2KB SRAM, LCD 320s, 12bit ADC comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR6879 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR68791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD de 320 s, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, t MSP430FR6920 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6922 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR69221 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6927 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR69271 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6928 MCU de 16 MHz con 96KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6970 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6972 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR69721 MCU de 16 MHz con 64KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempori MSP430FR6977 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempor MSP430FR6979 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo MSP430FR69791 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, tempo MSP430G2001 MCU de 16 MHz con 0,5 KB FLASH, 128B SRAM, temporizador MSP430G2101 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, temporizador MSP430G2102 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2111 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, temporizador MSP430G2112 MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador MSP430G2121 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2131 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2132 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2152 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, temporizador, I2C/SPI MSP430G2153 MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, comparador, temporizador MSP430G2201 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador MSP430G2202 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2203 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2210 MCU de 16 MHz con memoria flash de 2 KB, 128 B de SRAM, comparador, temporizador MSP430G2211 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, comparador, temporizador MSP430G2212 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2213 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2221 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2230 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2230-EP Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta de 16 bits y ultrabaja potencia, 2 KB Flash, 128B MSP430G2231 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2231-EP Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta de 16 bits y ultrabaja potencia, 2 KB Flash, 128B MSP430G2232 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2233 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2252 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, SPI/I2C, temporizador MSP430G2253 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2302 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2302-EP Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta MSP430G2303 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2312 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, comparador, SPI/I2C, temporizador MSP430G2313 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2332 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2332-EP Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta MSP430G2333 MCU de 16 MHz con 4 KB de memoria Flash, 256 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2352 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, SPI/I2C, temporizador MSP430G2353 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2402 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador MSP430G2403 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2412 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, comparador, SPI/I2C, temporizador MSP430G2413 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2432 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador MSP430G2433 MCU de 16 MHz con 8 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador MSP430G2444 MCU de 16 MHz con 8 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2452 MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, temporizador, SPI/I2C MSP430G2453 MCU de 16 MHz con 8KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2513 MCU de 16 MHz con 16 KB FLASH, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2533 MCU de 16 MHz con 16 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2544 MCU de 16 MHz con 16 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2553 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2744 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2755 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2855 MCU de 16 MHz con 48KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2955 MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430L092 MCU de 4 MHz con 2 KB de ROM, 2 KB de SRAM, ADC de 8 bits, DAC de 8 bits, comparador, temporizado

 

MCU de detección
CC430F6125 MCU a 20 MHz con 16 KB de memoria flash, 2 KB de SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, I2C/SPI/UART, LC CC430F6126 MCU a 20 MHz con 32 KB de memoria flash, 2 KB de SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, I2C/SPI/UART, LC CC430F6127 MCU a 20 MHz con 32 KB de memoria flash, 4 KB de SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, I2C/SPI/UART, LC CC430F6135 MCU de 20 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 12 bits, I2C/SPI/UART, L CC430F6137 MCU de 20 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 12 bits, I2C/SPI/UART, L CC430F6147 MCU de 20 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART, L MSP430AFE221 AFE de medición de 12 MHz con 1 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 4 KB Flash, 256B RAM MSP430AFE222 AFE de medición de 12 MHz con 2 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 4 KB Flash, 256B RAM MSP430AFE223 AFE de medición de 12 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 4 KB Flash, 256B RAM MSP430AFE231 AFE de medición de 12 MHz con 1 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 8 KB Flash, 512B RAM MSP430AFE232 AFE de medición de 12 MHz con 2 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 8 KB Flash, 512B RAM MSP430AFE233 AFE de medición de 12 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 8 KB Flash, 512B RAM MSP430AFE251 AFE de medición de 12 MHz con 1 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 16 KB Flash, 512B RAM MSP430AFE252 AFE de medición de 12 MHz con 2 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 16 KB Flash, 512B RAM MSP430AFE253 AFE de medición de 12 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 16 KB Flash, 512B RAM MSP430BT5190 MCU de 25 MHz con 256 KB de memoria Flash, 16 KB de memoria SRAM, ADC de 12 bits, pila Bluetooth  MSP430F423 MCU de detección de 8 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 8 KB Flash, 256B R MSP430F423A MCU de detección de 8 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 8 KB Flash, 256B R MSP430F425 MCU de detección de 8 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 16 KB Flash, 512B MSP430F4250 MCU de detección de 8 MHz con 1 ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC de 12 bits, LCD de 56 segmentos, 16 MSP430F425A MCU de detección de 8 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 16 KB Flash, 512B MSP430F4260 MCU de detección de 8 MHz con 1 ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC de 12 bits, LCD de 56 segmentos, 24 MSP430F427 MCU de detección de 8 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 32 KB Flash, 1 KB MSP430F4270 MCU de detección de 8 MHz con 1 ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, LCD de 56 segmentos, 32 MSP430F427A MCU de detección de 8 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 32 KB Flash, 1 KB MSP430F47126 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 6 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 56 KB Flash, MSP430F47127 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 7 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 56 KB Flash, MSP430F47163 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 3 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 92 KB Flash, MSP430F47166 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 6 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 92 KB Flash, MSP430F47167 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 7 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 92 KB Flash, MSP430F47173 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 3 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 92 KB Flash, MSP430F47176 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 6 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 92 KB Flash, MSP430F47177 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 7 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 92 KB Flash, MSP430F47183 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 3 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 116 KB Flash, MSP430F47186 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 6 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 116 KB Flash, MSP430F47187 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 7 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 116 KB Flash, MSP430F47193 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 3 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 120 KB Flash, MSP430F47196 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 6 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 120 KB Flash, MSP430F47197 MCU de medición polifásica de 16 MHz con 7 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, DMA, 120 KB Flash, MSP430F477 MCU de medición de 8 MHz con 1 ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, LCD de 128 segmentos, 32 MSP430F478 MCU de medición de 8 MHz con 1 ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, LCD de 128 segmentos, 48 MSP430F4783 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 3 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, 48 KB Flash, 2 KB MSP430F4784 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 4 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, 48 KB Flash, 2 KB MSP430F479 MCU de medición de 8 MHz con 1 ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, LCD de 128 segmentos, 60 MSP430F4793 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 3 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, 60 KB Flash, 2,5 K MSP430F4794 MCU de medición monofásica de 16 MHz con 4 ADC sigma-delta, LCD de 160 segmentos, 60 KB Flash, 2,5 K MSP430F6720 SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6720A SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6721 SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6721A SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6723 SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6723A SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6724 SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6724A SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6725 SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6725A SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6726 SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6726A SoC de medición monofásica con 2 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6730 SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6730A SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6731 SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6731A SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6733 SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6733A SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6734 SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6734A SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6735 SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6735A SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6736 SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6736A SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6745 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 128 KB Flash, 16 K MSP430F67451 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67451A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6745A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 128 KB Flash, 16 K MSP430F6746 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 16 K MSP430F67461 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67461A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6746A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 16 K MSP430F6747 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 32 K MSP430F67471 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67471A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6747A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 32 K MSP430F6748 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 16 K MSP430F67481 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67481A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6748A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 16 K MSP430F6749 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K MSP430F67491 SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67491A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6749A SoC de medición polifásica con 4 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K MSP430F67621 SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 64 KB Flash MSP430F67621A SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 64 KB Flash MSP430F67641 SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas MSP430F67641A SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas MSP430F6765 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 128 KB Flash, 16 K MSP430F67651 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67651A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6765A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 128 KB Flash, 16 K MSP430F6766 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 16 K MSP430F67661 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67661A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6766A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 16 K MSP430F6767 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 32 K MSP430F67671 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67671A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6767A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 32 K MSP430F6768 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 16 K MSP430F67681 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67681A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6768A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 16 K MSP430F6769 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K MSP430F67691 SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67691A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6769A SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K MSP430F6775 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 128 KB Flash, 16 K MSP430F67751 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67751A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6775A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 128 KB Flash, 16 K MSP430F6776 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 16 K MSP430F67761 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67761A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6776A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 16 K MSP430F6777 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 32 K MSP430F67771 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67771A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6777A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 256 KB Flash, 32 K MSP430F6778 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 16 K MSP430F67781 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67781A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6778A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 16 K MSP430F6779 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K MSP430F67791 SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67791A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6779A SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K MSP430FE423 MCU de medición de 8 MHz con 3 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 8 KB Flash, 256B RA MSP430FE4232 MCU de medición de 8 MHz con 2 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 8 KB Flash, 256B RA MSP430FE423A MCU de medición de 8 MHz con 3 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 8 KB Flash, 256B RA MSP430FE4242 MCU de medición de 8 MHz con 2 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 12 KB Flash, 512B R MSP430FE425 MCU de medición de 8 MHz con 3 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 16 KB Flash, 512B R MSP430FE4252 MCU de medición de 8 MHz con 2 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 16 KB Flash, 512B R MSP430FE425A MCU de medición de 8 MHz con 3 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 16 KB Flash, 512B R MSP430FE427 MCU de medición de 8 MHz con 3 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 32 KB Flash, 1 KB R MSP430FE4272 MCU de medición de 8 MHz con 2 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 32 KB Flash, 1 KB R MSP430FE427A MCU de medición de 8 MHz con 3 ADC sigma-delta de 16 bits, LCD de 128 segmentos, 32 KB Flash, 1 KB R MSP430FG4250 MCU de 8 MHz con 16 KB Flash, 256B SRAM, ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, 2 OpAmp, LCD de MSP430FG4260 MCU de 8 MHz con 24 KB Flash, 256B SRAM, ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, 2 OpAmp, LCD de MSP430FG4270 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 256B SRAM, ADC sigma-delta de 16 bits, DAC de 12 bits, 2 OpAmp, LCD de MSP430FG437 MCU de 8 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s MSP430FG438 MCU de 8 MHz con 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s MSP430FG439 MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s MSP430FG4616 MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s MSP430FG4617 MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s MSP430FG4618 MCU de 8 MHz con 116 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s MSP430FG4619 MCU de 8 MHz con 120 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s MSP430FG477 MCU de 8 MHz c/ 32 KB flash, 2 KB SRAM, ADC sigma-delta de 16 bits, DAC doble, 2 OpAmp, LCD de 128 s MSP430FG478 MCU de 8 MHz con 48 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC sigma-delta de 16 bits, DAC doble, 2 OpAmp, LCD de 128 MSP430FG479 MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC sigma-delta de 16 bits, DAC doble, 2 OpAmp, LCD de 128 MSP430FG6425 MCU de 20 MHz con 64 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp, L MSP430FG6426 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp, MSP430FG6625 MCU de 20 MHz con 64 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp, L MSP430FG6626 MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp, MSP430FR2512 MCU táctil capacitivo con 4 E/S táctiles (4 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S y ADC de 10 bits MSP430FR2522 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2532 MCU táctil capacitivo con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S y ADC de 10 bits MSP430FR2533 MCU táctil capacitivo con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S y ADC de 10 b MSP430FR2632 MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits MSP430FR2633 MCU táctil capacitivo con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S y ADC de 10 b MSP430FR2672 MCU táctil capacitiva con 16 E/S (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2673 MCU táctil capacitiva con 16 E/S (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/S y 12 bit ADC MSP430FR2675 MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR2676 MCU táctil capacitivo, 16 E/S táctiles (64 sensores), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/S, 12 bit ADC, 105 MSP430FR5041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR5043 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad MSP430FR50431 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, 12 KB RAM, cargador de arranque I2C para caudalímetros MSP430FR5847 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58471 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5848 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5849 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5857 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5858 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5859 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5867 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58671 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5868 MCU de 16 MHz con 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5869 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5870 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5872 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR58721 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430FR5887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo extendido, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetro MSP430FR5888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96 KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR5889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128KB FRAM, 2 KB SRAM para caudalímetros MSP430FR58891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, cargador de arranque I2C pa MSP430FR5986 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 48 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 64 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 96KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES para caudalímetros MSP430FR5989-EP Microcontrolador ULP de 16 MHz con 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/S, ADC12, Scan IF, AES MSP430FR59891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, AES, cargador de arranque I MSP430FR6005 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6007 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR6035 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 2 KB SRAM, comparador, I2C/SPI/UART, multiplicador HW MSP430FR6037 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, AES, 12 bit ADC, LCD, DMA y 76 MSP430FR60371 MCU de 16 MHz con 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, acelerador de baja energía, LCD, DMA, cargador de arranque MSP430FR6041 MCU de 16 MHz con 32 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad, 8 MSPS y AFE de sen MSP430FR6043 MCU de detección ultrasónica con 64 KB FRAM, RAM de 12 KB y LCD para aplicaciones de medición de gas MSP430FR60431 MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits de alta velocidad 8-MSPS y sensor inte MSP430FR6045 MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i MSP430FR6047 MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado MSP430FR60471 MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme MSP430FR6887 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6888 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR6889 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128 KB FRAM, LCD para caudalímetros MSP430FR68891 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliado, 128 KB FRAM, LCD, cargador de arranque I MSP430FR6987 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 64 KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6988 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 96 KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR6989 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros MSP430FR69891 Microcontrolador (MCU) de 16 MHz con FRAM de 128 KB, SRAM de 2 KB , acelerador de baja energía (LEA) MSP430FW423 MCU con interfaz de escaneo, 8 KB de memoria Flash, 256 B de memoria SRAM para aplicaciones de medic MSP430FW425 MCU con interfaz de escaneo, 16 KB Flash, 512B SRAM para caudalímetros MSP430FW427 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo, 32 KB de memoria Flash y 1 KB de memoria SRAM par MSP430FW428 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo, 48 KB de memoria Flash y 2 KB de memoria SRAM par MSP430FW429 MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo, 60 KB de memoria Flash y 2 KB de memoria SRAM par MSP430I2020 AFE de medición de 16 MHz con 2 ADC sigma-delta de 24 bits, 2 temporizadores de 16 bits, 16 KB Flash MSP430I2021 AFE de medición 16MHz con 2 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM MSP430I2030 AFE de medición 16MHz con 3 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM MSP430I2031 AFE de medición 16MHz con 3 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM MSP430I2040 AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM MSP430I2041 AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM MSP430TCH5E MCU de 16 MHz con memoria flash de 16 KB, 512B de SRAM, táctil capacitivo, ADC de 10 bits, UART/S

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430G2201-Q1 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz MSP430G2231-Q1 MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz MSP430G2453-Q1 MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g MSP430G2553-Q1 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador NN325-Q1 Gestor táctil multidetección

 

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC430F5123 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5135 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de

 

Otras interfaces
TSS521 Transceptor de bus de medidor de chip único TSS721A Transceptor de bus de medidor de chip único

 

Otros productos inalámbricos
RF430F5978 SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Adquiera el MSP-FET
  2. Descargue el último IDE de CCS
  3. Consulte la Guía del usuario sobre depuradores y la Guía del usuario de hardware
  4. Consulte el video sobre depuración

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

MSP-FET — Programador y depurador de MSP MCU

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS Depuradores para MSP432
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-FET Programador y depurador de MSP MCU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS Depuradores para MSP432
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 23/03/2021
Guía del usuario MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 24/04/2020
Certificado MSP-FET EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Artículo técnico The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 26/08/2015
Artículo técnico High-level analog integration in an ultra-low-power MCU? You bet! PDF | HTML 17/06/2015
Nota sobre la aplicación MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 9/06/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB MSP-TS430DA38 MSP-TS430DA38 - Placa de desarrollo destino de 38 pines para MCU MSP430F2x y MSP430G2x MSP-TS430DL48 MSP-TS430DL48 - Placa de desarrollo destino de 48 pines para MCU MSP430F4x MSP-TS430DW28 MSP-TS430DW28 - Placa de desarrollo destino de 28 pines para MCU MSP430F1x y MSP430F2x MSP-TS430PEU128 MSP-TS430PEU128 - Placa de desarrollo destino de 128 pines para MCU MSP430F6x MSP-TS430PM64A MSP-TS430PM64A - Placa de desarrollo destino de 64 pines para MCU MSP430F4x MSP-TS430PN80A MSP-TS430PN80A - Placa de desarrollo destino de 80 pines para MCU MSP430F5x MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB - Placa de desarrollo destino de 80 pines para MCU MSP430F5x MSP-TS430PW14 MSP-TS430PW14 - Placa de desarrollo destino de 14 pines para MCU MSP430F2x y MSP430G2x MSP-TS430PW24 MSP-TS430PW24 - Placa de desarrollo destino de 24 pines para MCU MSP430AFEx MSP-TS430PW28 MSP-TS430PW28 - Placa de desarrollo destino de 28 pines para MCU MSP430F1x y MSP430F2x MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A - Placa de desarrollo destino de 28 pines para MCU MSP430F2x y MSP430G2x MSP-TS430PZ100 MSP-TS430PZ100 - Placa de desarrollo destino de 100 pines para MCU MSP430F4x MSP-TS430PZ100A Placa destino de 100 pines MSP430 (diagrama de interconexión A) MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 - Placa de desarrollo destino de 40 pines para MCU MSP430F2x MSP-TS430RGC64C MSP-TS430RGC64C - Placa de desarrollo destino de 64 pines para MCU MSP430F5x MSP-TS430RGZ48B Placa destino de solo 48 pines MSP430F534x MSP-TS430RGZ48C MSP-TS430RGZ48C - Placa de desarrollo destino de 48 pines para MCU MSP430FRxx FRAM MSP-TS430RSB40 MSP-TS430RSB40 - Placa de desarrollo destino de 40 pines para MCU MSP430F5x

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSPBSL Cargador de arranque (BSL) para microcontroladores de procesador de señal mixta (MSP) de baja potenc
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE Tecnología EnergyTrace IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - Compilador de código abierto para microcontroladores MSP

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos