TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Alpha Data Parallel Systems Ltd..
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD
AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA600 キット
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD
概要
これは 6U の VPX フォーム・ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー・マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
DDR メモリ向け電源 IC
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
画像の提供元: Alpha Data Parallel Systems Ltd.
購入と開発の開始
評価ボード
ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — Alpha Data ADM-VA600 kit using AMD Versal core XQRVC1902 ACAP and TI radiation-tolerant products
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs | PDF | HTML | 2021年 3月 29日 |
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。