PMP40261

800W 高効率ブリッジレス PFC(力率補正)のリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a bridgeless PFC circuit using UCC28070 Interleaving CCM PFC controller to provide 390-V /2-A output from universal AC input. The circuit uses Average Current Mode PWM control with advanced internal current synthesizer for current sensing. This design achieves 96.57% peak efficiency at 115-VAC/60-Hz input and 98.07% peak efficiency at 230-VAC/50-Hz input. The power factor is above 0.994 at full load at 115-VAC and 230-VAC input. The thin height (<25 mm) design makes it suitable for television and appliances application.

特長
  • Bridgeless structure PFC for high efficiency
  • Continuous current-mode control with current synthesizer to reduce differential filter
  • 96.57% peak efficiency at 115-VAC/60-Hz and 98.07% peak efficiency at 230-VAC/50-Hz input
  • Power factor above 0.994 at full load at 115-VAC and 230-VAC input
出力電圧オプション PMP40261.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 780
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT070.PDF (2142 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYK5.PDF (281 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYK6.PDF (105 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYK7.PDF (351 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYK9.ZIP (1029 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF74.ZIP (827 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYK8.PDF (1321 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC280702 相インターリーブ連続導通モード (CCM) PFC コントローラ

データシート: PDF
コンパレータ

LM293A拡張温度範囲対応、デュアル、高精度、標準コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 800-W High efficiency bridgeless Power Factor Correction (PFC) reference design 2019年 1月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ