PMP7233

クランキング・シミュレータ、可変同期整流・降圧コントローラ (12.6V @ 4A) 付き

概要

This design is a cranking simulator which generates three different cranking pulses to test automotive systems up to 50W. A microcontroller sets the output voltage of a synchronous buck in the range of 2-15V accordingly to the programmed curves. Output current is in the range of 3.3-25A. It is a complete system and all the information necessary to build the device is available.

特長
  • Device has transient protection that withstands up to 62V spikes on Vin and enables design flexibility
  • Device responds almost immediately to line transients with better than 1% regulation on output
  • Voltage tracking reduces external components saving board space
  • Logic device supports live insertion, partial power down mode and back drive protection
  • Losses minimized in power application

出力電圧オプション PMP7233.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 50.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU143.PDF (2796 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR139.PDF (295 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR140.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC079.ZIP (207 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU144.PDF (55 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2841薄型 SOT-23 封止、4.5V ~ 42V、300mA、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2841-Q1薄型 SOT-23 封止、SIMPLE SWITCHER®、42V、300mA 降圧 DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS401704.5V ~ 60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40170-Q1車載向け、電圧トラッキング機能搭載、4.5V ~ 60V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F227432KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
スーパーバイザとリセット IC

TPS3809アクティブ・ロー、プッシュプル・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット・トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7233 Test Results 2013年 9月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ