ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3809

アクティブ

アクティブ・ロー、プッシュプル・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.55 Features Ease-of-use, Lamp Intensity Control, Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1.9, 2.2 Iq (typ) (mA) 0.00022, 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 10, 200 Supply voltage (min) (V) 1.6, 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.55 Features Ease-of-use, Lamp Intensity Control, Manual reset capable, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 1.9, 2.2 Iq (typ) (mA) 0.00022, 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 10, 200 Supply voltage (min) (V) 1.6, 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 3 ピンの SOT-23 パッケージ
  • 消費電流 9µA (標準値)
  • 高精度の電源電圧モニタ 2.5V、3V、3.3V、5V
  • MAX 809 とピン互換
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • 3 ピンの SOT-23 パッケージ
  • 消費電流 9µA (標準値)
  • 高精度の電源電圧モニタ 2.5V、3V、3.3V、5V
  • MAX 809 とピン互換
  • 温度範囲:–40℃~+85℃

TPS3809 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、同じピン、機能、電気的パラメータを持つ代替品です。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td(typ) = 200 ms) は、VDD がスレッショルド電圧 VIT を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS3809 デバイスは、-40℃~85°C の温度範囲で動作が規定されています。

TPS3809 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、同じピン、機能、電気的パラメータを持つ代替品です。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td(typ) = 200 ms) は、VDD がスレッショルド電圧 VIT を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS3809 デバイスは、-40℃~85°C の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV809E アクティブ アクティブ ロー、プッシュプル出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC) Enhanced accuracy (0.5%) and lower quiescent current (250nA) with more fixed threshold voltage options
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV841 アクティブ ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー・スーパーバイザ Enhanced accuracy (0.5%) and lower quiescent current (125nA) that offers manual reset, programmable reset delay, or SENSE

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3809x 3 端子電源電圧監視 IC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS3813XXXEVM for Processor Voltage Supervisor User's Guide 2016年 9月 30日
ユーザー・ガイド A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 12月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

部品表 (BOM)

PMP5568 BOM (ADC Card)

SLUR941.PDF (26 KB)
部品表 (BOM)

PMP5568 BOM (Gate Drive)

SLUR942.PDF (24 KB)
部品表 (BOM)

PMP5568 BOM (MCU Card)

SLUR943.PDF (29 KB)
部品表 (BOM)

PMP5568 BOM (Power Board)

SLUR944.PDF (49 KB)
回路図

PMP5568 Design File

SLUC383.ZIP (5321 KB)
回路図

PMP5568 Schematic (MCU Card)

SLUR946.PDF (171 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ