TMDSCNCD28P55X はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TMDSCNCD28P55X
TMDSCNCD28P55X controlCARD の評価基板
TMDSCNCD28P55X
概要
TMDSCNCD28P55X は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F28P55x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) が controlCARD の形で付属しているため、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28P55X を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入すること、またはバンドル キットの一部として入手することができます。
特長
ハードウェアの特長
- USB から JTAG への接続を行う XDS110 絶縁型オンボード・デバッグ・プローブにより、リアルタイムのインシステム・プログラミングとデバッグが可能
- 標準 180 ピン controlCARD HSEC インターフェイス
- アナログ I/O、デジタル I/O や、カード上にある JTAG 信号とのインターフェイス
- ハードウェア ファイルは C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28P55X に格納
ソフトウェアの特長
- TI Code Composer Studio IDE - TI のマイコンと組込みプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE)
- ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000Ware - 下位レベルのデバイス ドライバとサンプル。
- モーター制御 SDK - 各種 3 相モーター制御アプリケーション向け、モーター制御システムの開発
- デジタル電源 SDK - AC/DC、DC/DC、DC/AC の各種電源アプリケーション向け、デジタル電源システムの開発
USB Type-A オスから USB Type-C™ オスへの接続ケーブル
C2000 リアルタイム・マイコン
購入と開発の開始
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
ドーター・カード
開発キット
ドキュメント
C2000Ware DigitalPower SDK Quick Start Guide
リリース情報
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新情報
- (Patch Release) New solution 1.6kW GaN-based Microinverter (TIDA-010933 on F28003x) Reference Design
- New solution 1.1kW GaN Brick DC-DC Power Module (PMP23340C2K on F280015x) Reference Design
- Updated solution Bi-directional 3-phase 3-level T-type inverter and PFC(TIDA-01606 on F28P65x) to version 3.00.00.00 with new ported device F28P65x
- Updated solution 1kW GaN PFC and half bridge LLC (TIDA-010062 on F28P55x) to version 3.00.00 with new ported device F28P55x
- Updated solution bi-directional Dual Active Bridge (TIDA_010054 on F28003x) to version 3.00.00 with a new hardware (Descoped F28004x support with new hardware)
- Updated solution 3.6kW single-phase totem-pole bridgeless PFC (PMP23338 on F28003x) with a new hardware revision
- Fixed TIDM-2013 SFRA bug
- Fixed PMP41081 SFRA bug
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
ドーター・カード
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- New: Added TIDA-010936: Motor control with F28P65x LaunchPad and GaN BP
- GUI Enables parameter configuration, on-line tuning and debugging without reprogramming within CCS
- Updated TIDM-02017: 2/3 Wheeler Traction reference design for F28P55x
- Updated TIDM-02012: Configured to use MATLAB's optimization settings to enable optimal real-time performance of the control loop and cleanup for better readability
- Updated TIDA-010265: Updated design showing integration of IEC60730 compliant SDL and FAST libraries and added Simulink model
- Support for 2-shunt and 3-shunt current sensing
- Updated BOOSTXL_3PHGANINV: Port sensored FOC SDK code for F28P55x LaunchPad (PGAs) + Dual GaN BPs
- Add F280015x LaunchPad with DRV8323RS support for universal motor control lab
- Updated C2000Ware to version 5.02.00.00.
C2000-ACADEMY — C2000™ Academy
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
ドーター・カード
リリース情報
First version of C2000 Academy
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMDSCNCD28P55X controlCARD Information Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 |