TLV62065—2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 스텝다운 컨버터TLV62080—2x2mm SON 패키지, 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터TLV62084—2x2mm SON 패키지의 2A 고효율 스텝다운 컨버터TLV62084A—2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)TLV62085—3A 고효율 스텝다운 컨버터, 2x2 QFNTLV62090—3A 고효율 스텝다운 컨버터(3x3mm QFN 패키지)TLV62095—DCS 제어를 지원하는 4A 동기형 스텝 다운 컨버터TLV62130—3x3 QFN 패키지의 3-17V 3A 스텝다운 컨버터TLV62130A—3-17V 3A 스텝다운 컨버터, 3x3 QFN 패키지에 DCS-컨트롤 포함TLV62150—4~17V 1A 스텝다운 컨버터(DCS-Control™ 지원)TLV62150A—4~17V 1A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지, DCS-Control 지원)TLV62565—SOT23 패키지의 1.5A 벅 컨버터TLV62566—1.5A 벅 컨버터(SOT23 패키지의 전력 양호 지원)TLV62568—SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터TLV62568A—소형 SOT563 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2.5V-5.5V 입력, 1A 고효율 스텝다운 벅 컨버터TLV62569—SOT23 및 SOT563 패키지의 2.5V-5.5V 입력, 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터TLV62569A—SOT 패키지에 강제 PWM을 지원하는 2A 고효율 스텝다운 벅 컨버터TLV62585—2.5V-5.5V 입력, 2x2 QFN 또는 SOT563 패키지의 3A 고효율 스텝다운 컨버터TPS62000—조정 가능, 600mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터TPS62000-HT—고온 고효율 스텝다운 저전력 DC-DC 컨버터TPS62020—조정 가능, 600mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 18uA, MSOP-10TPS62040—조정 가능, 1.2A, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 18uA, MSOP-10 및 QFNTPS62050—MSOP-10의 조정 가능, 800mA, 10V Vin, 95% 효율의 스텝다운 컨버터TPS62056—MSOP-10의 3.3V 출력, 800mA, 10V Vin, 95% 효율의 스텝다운 컨버터TPS62060—2x2 SON 패키지, 3MHz, 1.6A 스텝다운 컨버터TPS62065—2x2 SON 패키지, 3MHz, 2A 스텝다운 컨버터TPS62065-Q1—2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 차량용 스텝다운 컨버터TPS62067—2x2 SON 패키지, 3MHz, 2A 스텝다운 컨버터TPS62067-Q1—2×2 SON 패키지의 오토모티브 3MHz 2A 스텝다운 컨버터TPS62080—2x2mm SON 패키지의 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터, Vout 조정 가능TPS62080A—2x2mm SON 패키지, 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터TPS62085—2x2 HotRod 패키지에 DCS-컨트롤 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터TPS62088—1.2mm x 0.8mm WCSP 안에 2.4V-5.5V 입력, 초소형 6핀 3A 스텝다운 컨버터TPS62090—DCS™ Control, 3A, 6V 입력, 최대 97% 효율성을 지원하는 동기 스텝다운 컨버터TPS62090-Q1—차량용: 3A, 2.5~6V 입력, 최대 97% 효율성, 3x3 QFN, 스텝 다운 컨버터TPS62095—DCS 제어를 지원하는 4A 동기형 스텝 다운 컨버터TPS62097—HotRod 패키지에 선택 가능한 스위칭 주파수를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터TPS62097-Q1—2A 오토모티브 스텝다운 컨버터(습식 플랭크 3x3 QFN 패키지)TPS62100—조정 가능 출력을 지원하는 다중 모드 300kHz 동기 벅 컨버터TPS62110—QFN-16, 조정 가능 1.5A, 17V 입력 스텝다운 컨버터TPS62110-EP—EP(Enhanced Product) 17V, 1.5A 동기형 스텝 다운 컨버터TPS62110-HT—고온 17V, 1.5A, 동기형 스텝다운 컨버터TPS62110-Q1—QFN-16 패키지, 차량용 3V~17V, 1.5A 벅 컨버터TPS62113—QFN-16, LBI 기능을 지원하는 1.5A, 17V 입력 스텝다운 컨버터TPS62120—DCS 제어를 지원하는 15V, 75mA, 96% 효율 스텝다운 컨버터TPS62122—15V, 75mA, 96% 효율 스텝다운 컨버터TPS62125—활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터TPS62130—3-17V 3A 스텝다운 컨버터, 3x3 QFN 패키지에 DCS-컨트롤 포함TPS62130A—DCS-Control을 지원하는 3V~17V, 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지)TPS62130A-Q1—TPS62130A-Q1 3~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3 × 3 QFN 패키지)TPS62135—1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 4.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)TPS62136—1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 4.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)TPS62140—3–17V 2A 스텝다운 컨버터, 3x3 QFN 패키지에 DCS-컨트롤 포함TPS62140A—3–17V 2A 스텝다운 컨버터, 3x3 QFN 패키지에 DCS-컨트롤 포함TPS62147—1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 2.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)TPS62148—1%의 정확도와 PFM/강제 PWM을 지원하는 3~17V 2.0A 스텝다운 컨버터(2x3QFN)TPS62150—3–17V 1A 스텝다운 컨버터, 3x3 QFN 패키지에 DCS-컨트롤 포함TPS62150A—3x3 QFN 패키지의 3~17V 1A 3MHz 스텝다운 컨버터(DCS 제어 포함)TPS62150A-Q1—TPS62150A-Q1 3×3 SON 패키지의 3~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터TPS62160—DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터TPS62160-Q1—2x2 SON 패키지의 3V-17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터TPS62170—3–17V 0.5A 스텝다운 컨버터, 2x2 QFN 패키지에 DCS-컨트롤 포함TPS62170-Q1—2x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 오토모티브 스텝다운 컨버터TPS62175—28V, 0.5A 스텝다운 컨버터(스누즈 모드 지원)TPS62180—전원 양호, 1% 정확도, 조정 가능한 소프트 시작을 지원하는 4V~15V, 6A 동기형 벅 컨버터TPS62184—전원 양호, 1% 정확도, 조정 가능한 소프트 시작 기능을 갖춘 4V~17V, 6A 동기 벅 컨버터TPS62200—SOT-23의 조정 가능, 300mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터TPS62220—조정 가능, 400mA, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 15uA, ThinSOT-23TPS62240—2x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 300mA 스텝다운 컨버터TPS62250—2.25MHz, 1A 피크 전류 제한 스텝다운 컨버터TPS62260—2x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝다운 컨버터TPS62260-Q1—2x2mm SON/TSOT23 패키지, 차량용 2V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 600mA 벅 컨버터TPS62290—2x2mm SON 패키지의 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터TPS62290-Q1—2x2mm SON/TSOT23 패키지, 차량용 2.3V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 1A 벅 컨버터TPS62400—QFN, 1선 인터페이스를 지원하는 듀얼, 조정 가능 400mA 및 600mA, 2.25MHz 스텝다운 컨버터TPS62400-Q1—오토모티브 카탈로그 조절식 듀얼 400mA 및 600mA 2.25MHz 스텝다운 컨버터, 1선 인터페이스 포함TPS62410—QFN의 1선 인터페이스를 지원하는 2.25MHZ 2x800mA 듀얼 스텝다운 컨버터TPS62410-Q1—차량용 2.5~6V, 2.25MHz 고정 주파수 듀얼(800mA/800mA) 벅 컨버터TPS62420—QFN, 1선 인터페이스를 지원하는 듀얼, 조정 가능, 600mA 및 1000mA, 2.25MHz 스텝다운 컨버터TPS62420-Q1—1선 인터페이스를 지원하는 차량용 2.5~6V, 2.25MHz 고정 주파수 듀얼(1A/600mA) 벅 컨버터TPS62480—조정 가능한 PG 출력을 지원하는 6A, 2.4V-5.5V 입력, 동기 스텝다운 컨버터 소프트 스타트 및 선택사양TPS62510—낮은 입력 전압을 지원하는 조정 가능 96% 효율, 1.5A 벅 컨버터TPS62560—2.25MHz 600mA 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)TPS62561—TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝 다운 컨버터TPS62590—2 x 2 SON 패키지의 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터TPS62590-Q1—2x2mm SON 패키지, 차량용 2.5V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 1A 벅 컨버터TPS62750—USB 전원 애플리케이션용 프로그래머블 입력 전류 제한을 지원하는 2.25MHz, 스텝다운 컨버터TPS62751—USB 전원 애플리케이션용 프로그래머블 입력 전류 제한을 지원하는 2.25MHz, 스텝다운 컨버터TPS62770—WCSP에서 360nA Iq 벅 및 최대 15V 부스트를 지원하는 소형 싱글 칩 듀얼 솔루션TPS62810-Q1—2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터TPS62810M—-55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 4A 스텝다운 컨버터TPS62821—1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 1A 스텝다운 컨버터TPS62822—1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터TPS62823—1.5mm × 1.5mm VSON-HR 패키지의 1% 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 3A 스텝다운 컨버터TPS62825—1.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 2A 스텝다운 컨버터TPS62826—1.5mm × 1.5mm QFN 패키지의 1% 출력 정확성을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 4A 스텝다운 컨버터TPS62827—2.5V~5.5V 입력, 4A 스텝다운 컨버터 - 1% 출력 정확성, 1.5mm × 1.5mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPS82084—2A 고효율 강압 컨버터 모듈(통합 인덕터 지원)TPS82085—인덕터가 통합된 3A 고효율 스텝다운 컨버터 모듈TPS82130—통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 3A 스텝다운 컨버터 모듈TPS82140—통합 인덕터를 갖춘 17V 입력, 2A, 동기 스텝다운 컨버터 MicroSiP™ 모듈TPS82150—통합 인덕터를 갖춘 17V 입력, 1A 동기 스텝다운 컨버터 MicroSiP™ 모듈TPSM82810—3x4mm μSIP 패키지에서 조정 가능한 주파수 및 추적을 지원하는 2.75V~6V, 4A 스텝다운 모듈TPSM82813—선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 3A 스텝다운 모듈TPSM82821—5.5V 입력, 1A, 감압 모듈 - 통합 인덕터, 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 패키지TPSM82822—5.5V 입력, 2A, 감압 모듈 - 통합 인덕터, 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 패키지
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC43401—Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 8비트 1채널 전압 출력 스마트 DACDAC43608—초소형 QFN 패키지의 8비트, 8채널, I2C, 전압-출력 DACDAC53401—Hi-Z, EEPROM, 파형 생성기 및 콤퍼레이터를 지원하는 10비트 1채널 전압 출력 스마트 DACDAC53608—초소형 QFN 패키지의 10비트, 8채널, I2C, 전압 출력 DAC