TLV62080
- DCS-Control™ Architecture for Fast Transient Regulation
- 2.5 to 6-V Input Voltage Range (TLV62080)
- 2.7 to 6-V Input Voltage Range (TLV62084, TLV62084A)
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- Output Discharge Function
- Power Good Output
- Thermal Shutdown
- Available in 2 mm × 2 mm 8-Terminal WSON Package
- For Improved Features Set, see the TPS62080
- Create a Custom Design Using the TLV6208x With the WEBENCH® Power Designer
The TLV6208x family devices are small buck converters with few external components, enabling cost effective solutions. They are synchronous step-down converters with an input voltage range of 2.5 and 2.7 (2.5 V for TLV62080, 2.7 V for TLV62084x) to 6 V. The TLV6208x devices focus on high-efficiency step-down conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the TLV6208x converters operate in PWM mode and automatically enter power save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a wide range of external output capacitor values. With the DCS-Control™ (Direct Control with Seamless transition into Power save mode) architecture excellent load transient performance and output voltage regulation accuracy are achieved. The devices are available in 2-mm × 2-mm WSON package with Thermal Pad.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 평가 모듈
The TLV62TLV62080EVM-756 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62080 1.2A High Efficiency Step Down Converter. The TLV62080 focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. The user’s guide describes the (...)
TIDA-01395 — 스마트 온도 조절기용 넓은 Vin 컨버터 및 배터리 게이지를 지원하는 24V AC 전력계 레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-01416 — NXP™ iMX7 시리즈 애플리케이션 프로세서용 작고 효율적인 유연한 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDEP0020 — AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
TIDA-01358 — 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치