TPS62085
- DCS-Control™ topology
- Up to 95% efficiency
- Hiccup short-circuit protection
- Power save mode for light load efficiency
- 100% duty cycle for lowest dropout
- 2.5-V to 6.0-V input voltage range
- 17-µA operating quiescent current
- 0.8-V to VIN adjustable output voltage
- 1.8-V and 3.3-V fixed output voltage
- Output discharge
- Power good output
- Thermal shutdown protection
- Available in 2-mm × 2-mm VSON package
- Create a custom design using the:
- TPS62085 WEBENCH Power Designer
- TPS62086 WEBENCH Power Designer
- TPS62087 WEBENCH Power Designer
The TPS62085, TPS62086, and TPS62087 devices are high-frequency synchronous step-down converters optimized for small solution size and high efficiency. With an input voltage range of 2.5 V to 6.0 V, common battery technologies are supported. The devices focus on high-efficiency step-down conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range.
To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values ranging from 10 µF to 150 µF. Together with its DCS-Control architecture, excellent load transient performance and output voltage regulation accuracy are achieved. The devices are available in a 2-mm × 2-mm VSON package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 듀얼 채널, 14비트, 1.5GSPS, RF 샘플링 ADC 평가 모듈
ADC32RF42 평가 모듈(EVM)은 JESD204B 인터페이스를 사용하는 듀얼 1.5 GSPS 14비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능을 입증합니다. 이 EVM에는 ADC32RF42 장치가 포함되어 있으며, 필요한 전압을 공급하기 위해 LMK04828과 TI 전압 레귤레이터가 JESD204B 클로킹을 제공합니다.
ADC의 각 채널에 대한 입력은 기본 설정상 변압기 입력 회로에 연결되어 있으며, 이는 50Ω 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있습니다. 클록 레퍼런스 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, (...)
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 6x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈
The DAC38RF80EVM is the circuit board for evaluating DAC38RF80/84/90 digital-to-analog converters (DACs). The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate. It is designed to work with the FPGA-based pattern generator card TSW14J56EVM (Rev B and up). The (...)
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 듀얼 채널, 14비트, 8.4GSPS, 1x-24x 보간, 5 & 7.5GHz PLL DAC 평가 모듈
The DAC38RF89 evaluation module (EVM) is the circuit board for evaluating DAC38RF89 digital-to-analog converters (DACs). The DAC38RFEVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 9-GSPS sampling rate and is designed to work with the TSW14J56EVM (Rev B and up). The available FMC (...)
TAS2770EVM — QFN 패키지용 TAS2770EVM 모노, 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기 평가 모듈
TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기의 스테레오 평가 모듈
TAS2770YFFEVM — WCSP 패키지용 TAS2770YFFEVM 모노, 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기 평가 모듈
TAS3251EVM — TAS3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 디지털 입력 클래스 D 평가 모듈
The TAS3251 Ultra-HD audio evaluation module demonstrates the TAS3251 integrated circuit from Texas Instruments. TAS3251 is a digital-input, high-performance Class-D audio amplifier that enables true premium sound quality with Class-D efficiency. The digital front-end features a high-performance (...)
TAS5805MEVM — 향상된 프로세싱 EVM을 지원하는 TAS5805M 디지털 입력, 스테레오, 폐쇄형 클래스 D 오디오 증폭기
1단계: 하드웨어
TAS5805M 평가 모듈주문
2단계: 소프트웨어
PurePath™ 콘솔 3 및 TAS5805M 소프트웨어에 대한 액세스 요청
3단계: 교육
TAS5805M 평가 모듈 사용 설명서 다운로드
TAS58xx 제품군의 일반 튜닝 가이드 애플리케이션 노트 읽기
TAS5805M, TAS5806M 및 TAS5806MD 프로세스 흐름 애플리케이션 읽기
TAS5805MEVM은 최신 TI 디지털 입력 클래스 D 폐쇄형 루프 증폭기를 보여줍니다. TAS5805M은 향상된 프로세싱과 저전력 분산을 지원하는 디지털 입력 스테레오 (...)
TPA6304Q1EVM — 2.1MHz 아날로그 입력 4채널 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50-W, 2MHz 아날로그 입력 4채널 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
The TPA6404Q1EVM evaluation module (EVM) demonstrates the TPA6404-Q1 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA6404-Q1 device is a four-channel analog-input Class-D audio amplifier that implements a 2.1 MHz PWM switching frequency that enables a cost optimized solution in a very small PCB (...)
TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 DCS-컨트롤 및 히컵 단락을 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS62085이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON-HR (RLT) | 7 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치