TPS62420
- High Efficiency up to 95%
- VIN Range from 2.5 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Output Current 600 mA and 1000 mA
- Adjustable Output Voltage from 0.6 V to VIN
- Pin Selectable Output Voltage Supports Simple
Dynamic VoltageScaling - Optional EasyScale One-Pin Serial Interface for
Dynamic Output Voltage Adjustment - Power-Save Mode at Light Load Currents
- 180° Out of Phase Operation
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
- Typical 32-µA Quiescent Current for both
Converters - 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Available in a 10-Pin VSON (3 mm × 3 mm)
The TPS6242x device is a synchronous dual step-down DCDC converter. It provides two independent output voltage rails powered by 1-cell Li-Ion or 3-cell NiMH/NiCD batteries. The device is also suitable to operate from a standard 3.3-V or 5-V voltage rail.
With an input voltage range of 2.5 V to 6 V, the TPS6242x is ideal for battery-powered portable applications like smart phones, PDAs, and other portable equipment.
With the EasyScale™ serial interface the output voltages can be modified during operation. It therefore supports dynamic voltage scaling for low power DSP and processors.
The TPS6242x operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enter the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low-noise applications the devices can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE/DATA pin High. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to 1.2 µA. The device allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS6242x operates over a free-air temperature range of 40°C to 85°C. It is available in a 10-pin leadless package (3 mm × 3 mm VSON)
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62401EVM-167 — TPS62401 평가 모듈
The TPS62401EVM-167 is an evaluation tool for the TPS62401 which is a 2.25 MHz dual, step down converter in a small 3x3 mm2 QFN package. The TPS62401 has a 2.5 V to 6 V input voltage supply and offers fixed output voltages of 1.1 V/1.575 V at 400 mA and 1.8 V at (...)
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD, F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for initial evaluation and system prototyping. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 실험 키트
TMDSDOCK28379D는 C2000™ Delfino™ F2837x 및 Piccolo F2807x 마이크로컨트롤러 제품을 위한 HSEC180 controlCARD 기반 평가 및 개발 도구입니다. 도킹 스테이션은 controlCARD에 전원을 공급하며 프로토타이핑을 위한 브레드보드 영역이 있습니다. 일련의 헤더 핀을 사용하여 주요 장치 신호에 액세스할 수 있습니다.
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
벅 모듈(통합 인덕터)
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)
TIDM-SERVODRIVE — 산업용 서보 드라이브 및 AC 인버터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-00684 — 광대역 임의 파형 제너레이터 레퍼런스 디자인: DC 또는 AC 결합, 고전압 출력
TIDA-00392 — TPS3702를 Delfino에서 전압 레일 모니터링한 레퍼런스 디자인
TIDA-00094 — 가변 게인, 쿼드 채널 250Msps 디지타이저 레퍼런스 디자인
TIDA-00093 — 고속 ADC 구동을 위한 THS4509 최적화 레퍼런스 설계
TIDA-00076 — ACPR(인접 채널 전력비) 및 %EVM(오류 벡터 매그니튜드) 측정
TIDA-00092 — 고속 ADC 가동을 위한 LMH6554 최적화
TIDA-00072 — 광대역 디지털-RF 전송 솔루션
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치