TPS62823
- DCS-Control™ topology
- 26-mΩ/25-mΩ internal power switches (TPS62823)
- Up to 3-A output current (TPS62823)
- Very low quiescent current of 4 µA
- Switching frequency of typically 2.2 MHz
- 1% feedback voltage accuracy (full temp. range)
- Enable (EN) and power good (PG)
- Adjustable output voltage from 0.6 V to 4 V
- 100% duty-cycle mode
- Internal soft-start circuitry
- Seamless power save mode transition
- Undervoltage lockout
- Active output discharge
- Cycle-by-cycle current limit
- HICCUP short-circuit protection
- Over temperature protection
- CISPR11 class B compliant
- Create a custom design using the TPS62822 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS6282x is an all-purpose and easy to use synchronous step-down DC-DC converter with a very low quiescent current of only 4 µA. It supplies up to 3A output current (TPS62823) from a 2.4-V to 5.5-V input voltage. Based on the DCS-Control™ topology it provides a fast transient response.
The internal reference allows to regulate the output voltage down to 0.6 V with a high feedback voltage accuracy of 1% over the junction temperature range of -40°C to 125°C. The 1-A, 2-A, 3-A scalable pin-to-pin and BOM-to-BOM compatible device family can be used with small 470-nH inductors.
The TPS6282x include an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads.
The device features a Power Good signal and an internal soft start circuit. It is able to operate in 100% mode. For fault protection, it incorporates a HICCUP current limit as well as a thermal shutdown.
The TPS6282x are packaged in a 2 mm x 1.5 mm QFN-8 package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62823EVM-005 — TPS62823 DCS-Control™이 포함된 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
The TPS62823EVM-005 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62823 DCS-Control step-down buck converter. The EVM converts a 2.4-V to 5.5-V input voltage to a 1% accuracy regulated output voltage of 1.8 V at up to 3-A (...)
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON-HR (DLC) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치