TPS62067
- 3-MHz Switching Frequency
- VIN Range from 2.9 V to 6 V
- Up to 97% Efficiency
- Power Save Mode / 3-MHz Fixed PWM Mode
- Power Good Output
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- Output Capacitor Discharge Function
- Typical 18 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning
- Clock Dithering
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature
- Supports Maximum 1-mm Height Solutions
- Available in a 2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON
The TPS6206x is a family of highly efficient synchronous step down DC/DC converters. They provide up to 2-A output current.
With an input voltage range of 2.9 V to 6 V, the device is a perfect fit for power conversion from a 5-V or 3.3-V system supply rail. The TPS6206x operates at 3-MHz fixed frequency and enters power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, TPS62065 can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. TPS62067 provides an open drain power good output.
In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA and an internal circuit discharges the output capacitor.
TPS6206x family is optimized for operation with a tiny 1 µH inductor and a small 10-µF output capacitor to achieve smallest solution size and high regulation performance.
It is available in a small 2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62065-67EVM-347 — 3MHz 2A 스텝다운 컨버터용 평가 모듈
TPS62067 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS62067 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-050034 — NXP i.MX 7D 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-01480 — Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-050000 — Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 및 Zynq®-7000 FPGA용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치