이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TLV62565
- 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
- 1.5-MHz Typical Switching Frequency
- Output Current up to 1.5 A (Max)
- Adaptive On-Time Current Control
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- 50-µA Operating Quiescent Current
- Up to 95% Efficiency
- Over Current Protection
- 95% Maximum Duty Cycle
- Excellent AC and Transient Load Response
- Power Good Output, TLV62566
- Internal Soft Startup of 250 µs (Typ)
- Adjustable Output Voltage
- Thermal Shutdown Protection
- Portable Devices
- DSL Modems
- Hard Disk Drivers
- Set Top Box
- Tablet
All trademarks are the property of their respective owners.
The TLV62565/6 devices are synchronous step-down converters optimized for small solution size and high efficiency. The devices integrate switches capable of delivering an output current up to 1.5 A.
The devices are based on an adaptive on time with valley current mode control scheme. Typical operating frequency is 1.5 MHz at medium to heavy loads. The devices are optimized to achieve very low output voltage ripple even with small external components and feature an excellent load transient response.
During light load, the TLV62565/6 automatically enter into Power Save Mode at the lowest quiescent current (50 µA typ) to maintain high efficiency over the entire load current range. In shutdown, the current consumption is reduced to less than 1 µA.
The TLV62565/6 provide an adjustable output voltage via an external resistor divider. The output voltage start-up ramp is controlled by an internal soft start, typically 250 µs. Power sequencing is possible by configuring the Enable (TLV62565) and Power Good (TLV62566) pins. Other features like over current protection and over temperature protection are built-in. The TLV62565/6 devices are available in a SOT-23 5-pin package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR4710EVM-G2 — 풀 HD DLP4710 칩셋 평가 모듈
TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 고효율 스텝다운(벅) 컨버터 평가 모듈
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62565. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A.
TIDA-010011 — 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-01226 — DLP Pico 기술을 사용하는 초소형 풀HD 1080p(최대 16개 증폭기) 프로젝션 디스플레이 레퍼런스 디자인
TIDEP0020 — AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
PMP40154 — HDMI 출력을 지원하는 USB Type-C™ 및 USB PD DRP 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치