TPS82140
- 3.0-mm x 2.8-mm x 1.5-mm MicroSiP™ Package
- 3.0-V to 17-V Input Range
- 2-A Continuous Output Current
- DCS-Control™ Topology
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- 20-µA Operating Quiescent Current
- 0.9-V to 6-V Adjustable Output Voltage
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Good Output
- Programmable Soft Startup with Tracking
- Thermal Shutdown Protection
- Pin to Pin compatible with TPS82130 and TPS82150
- –40°C to 125°C Operating Temperature Range
- Create a Custom Design using the TPS82140 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS82140 is a 17-V input 2-A step-down converter MicroSiP™ power module optimized for small solution size and high efficiency. The module integrates a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The low profile and compact solution is suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.
To maximize efficiency, the converter operates in PWM mode with a nominal switching frequency of 2.0MHz and automatically enters Power Save Mode operation at light load currents. In Power Save Mode, the device operates with typically 20-µA quiescent current. Using the DCS-Control™ topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS82140EVM-720 — 통합 인덕터를 지원하는 TPS82140 17V, 2A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치