TIDA-00300

適用於通訊和類比輸入/輸出模組的隔離式電源架構參考設計

TIDA-00300

設計檔案

概覽

此參考設計提供隔離 I2C 或 SPI 通訊線路的方式。這在涉及高電壓的電網基礎設施應用(例如保護繼電器和斷路器)中通常是必要的。此參考設計提供電源隔離和訊號隔離。

特點
  • 專為需要隔離通訊通道的設計所採用(適用於變壓器及馬達/發電機保護)
  • 設計為以 24V 輔助 DC 輸入運作(智慧型電網中的典型值)
  • 使用單一轉換器針對多個隔離式與非隔離式電源最佳化
  • 可提供符合 UL 標準的 2500 Vrms 信號隔離能力(持續一分鐘),以及符合 VDE 標準的 4242 Vpk 信號隔離能力
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDU562B.PDF (2704 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRBF1B.ZIP (876 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRBF0B.ZIP (478 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRBF3B.ZIP (9167 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDC713B.ZIP (2052 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRBF2B.ZIP (3202 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRBE9B.ZIP (1144 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

TVS 二極體

TVS140014V 平箝制突波保護裝置

產品規格表: PDF | HTML
反相緩衝器和驅動器

SN74LVC1G14具有施密特觸發器輸入的單路 1.65-V 至 5.5-V 逆變器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

TPS55010具備整合式 FET 的 2.95V 至 6V 輸入、2W、隔離式 DC/DC 轉換器

產品規格表: PDF | HTML
TVS 二極體

TVS330033V 平箝制突波保護裝置

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM50177.5-100V 大範圍 VIN 600mA 固定導通時間同步降壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV742P200mA、低 IQ 低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

DCP010505B微型 1W 隔離式未穩壓 DC/DC 轉換器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS62821採用 1.5-mm x 2-mm VSON-HR 封裝,具有 1% 準確度的 2.4-V 至 5.5-V 輸入、1-A 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
負載開關

TPS22944具電流限制和啟用高電位作動的 5.5V、0.1-A、500-mΩ 負載開關

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

UCC12050500mW、高效率、5kV RMS 隔離式 DC/DC 轉換器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM5160LM5160 寬輸入 65V、2A 同步降壓/Fly-Buck™ 轉換器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

LP2985-N具啟用功能的 150-mA、16-V、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
變壓器驅動器

SN6505B適用於隔離式電源供應器且具有緩啟動功能的低雜訊 1-A,420-kHz 變壓器驅動器

產品規格表: PDF | HTML
比較器

TLV3012具有參考的低功耗比較器 (推挽)

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

DCH010515D微型 1W 3kVDC 隔離式 DC/DC 轉換器

產品規格表: PDF
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV713具啟用功能的 150-mA 無電容器低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS763具有啟用功能的 150-mA、10-V、低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS61220具 5.5-μA 靜態電流的 0.7-VIN、可調整固定輸出電壓升壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML
精密運算放大器 (Vos < 1mV)

OPA2376雙路、精密、低雜訊、低靜態電流運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A16具有電源良好與啟用功能的 100-mA、60-V、超低 IQ、低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A39150-mA、33-V、低雜訊、高 PSRR、雙通道正負低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
變壓器驅動器

SN6501適用隔離式電源的低雜訊 350-mA、410-kHz 變壓器驅動器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS782具 -40°C 至 +125°C 間啓用功能的 150-mA、nano-IQ、低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS760具啟用功能的 50-mA、16-V、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF
重設與看門狗 IC

TPS3895單通道、超小型、可調式監控器,具高電位作動、推拉輸出

產品規格表: PDF | HTML
重設與看門狗 IC

TPS3897具高電位作動、開汲極輸出的單通道、超小型、可調式監控器

產品規格表: PDF | HTML
TVS 二極體

TVS05005V 平箝制突波保護裝置

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A30具啟用功能的 200-mA、低雜訊、高 PSRR 負可調式低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

DCH010515S微型 1W 3kVDC 隔離式 DC/DC 轉換器

產品規格表: PDF
負載開關

TPS229175.5-V、2-A、80-mΩ、10-nA 洩漏負載開關,可調整上升時間以及可調整輸出放電

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A3001-EP強化型產品、負 VIN、200-mA、超低雜訊、高 PSRR、LDO 穩壓器

產品規格表: PDF
數位隔離器

ISO7141CC四通道 3/1 50-Mbps 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS709具反向電流保護的和啟用功能的 150-mA、30-V、超低 IQ、低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV704150-mA 24V 超低 IQ 低壓降 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
LCD 及 OLED 顯示器電源和驅動器

TPS65130具有雙路、正和負輸出的分軌轉換器 (300mA typ)

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

DCR010505微型 1W 隔離式穩壓 DC/DC 轉換器

產品規格表: PDF | HTML
負載開關

TPS22960具輸出放電的 2 通道、5.5-V、0.5-A、435-mΩ 負載開關

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM27762具整合式 LDO 的低雜訊正負輸出充電幫浦

產品規格表: PDF | HTML
串聯電壓參考

REF34252.5V 低漂移低功率小體積串聯電壓參考

產品規格表: PDF | HTML
分流電壓參考

LM4040固定電壓、45-µA 精密微功率分流電壓參考

產品規格表: PDF | HTML
含整合式功率的訊號隔離器

ISOW7841具有整合式電源的四通道、3/1、強化型數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7741穩健 EMC、四通道、3/1、強化型數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV760100-mA、30-V 低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7A47具有啟用功能的 1A、36V、低雜訊、高 PSRR、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
I2C 隔離器

ISO15412.5-kVrms 隔離單向時脈、雙向 I2C 隔離器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Isolated Power Architecture Reference Design for Communication and Analog Input (Rev. B) 2019/10/29
白皮書 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML Download English Version (Rev.C) PDF | HTML 2024/3/7

相關設計資源

硬體開發

開發板
BOOSTXL-RS232 TRS3122E:RS-232 收發器 BoosterPack™ 插入式模組 ISO1042DWEVM ISO1042DW 高速、高效能、耐用 EMC 隔離式 CAN 評估模組 ISO1410DWEVM ISO1410DW 高效能、耐用 EMC 隔離式 RS-485 評估模組 ISO1412DWEVM ISO1412DW 高效能、耐用 EMC 隔離式全雙工 RS-485 評估模組 ISO1500DBQEVM ISO1500DBQ 超小型封裝、隔離式 RS-485 評估模組 ISO7741EVM EMC 性能優異的 ISO7741 高速四通道數位隔離器評估模組 ISO7842-EVM 高抗擾度、5.7kVRMS 強化四通道 2/2 數位隔離器評估模組 RS485-FL-DPLX-EVM RS-485 全雙工評估模組 RS485-HF-DPLX-EVM RS-485 半雙工評估模組 TCAN1042DEVM TCAN10xx 控制器區域網路 (CAN) 評估模組 TRS3122EEVM TRS3122E:1.8V RS-232 收發器評估模組

參考設計

參考設計
TIDA-00227 適用保護繼電器的小型 12W 超寬廣範圍電源供應器 - 參考設計 TIDA-00834 使用具有 ±10V 量測範圍之 16 位元 SAR ADC 的高準確度類比前端參考設計 TIDA-01633 適用於 AC/伺服驅動器的精巧型可編程 4-20mA 和 +/-10V 類比輸出參考設計

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援