現在提供此產品的更新版本
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
UCC12050
- High-density DC/DC module with optimized integrated transformer technology
- Input voltage range: 4.5 V to 5.5 V
- Output voltages (selectable): 5.4 V, 5.0 V, 3.7 V, 3.3 V
- Output power: 500 mW
- Peak efficiency: 60%
- Line regulation (typical): 1%
- Load regulation (typical): 1.5%
- Meets CISPR32 Class B EMI limits without ferrite beads on a 2-layer PCB
- Spread spectrum modulation (SSM)
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 5 kVRMS
- Surge capability: 10 kVPK
- Working voltage: 1.2 kVRMS
- CMTI (typical): ±100 V/ns
- Short circuit recovery
- Thermal shutdown
- 16-pin wide-body SOIC package with > 8-mm creepage and clearance
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- UL certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC approval per GB4943.1-2011
UCC12050 is an automotive qualified DC/DC power module with 5-kVRMSreinforced isolation rating designed to provide efficient, isolated power to isolated circuits that require a bias supply with a well-regulated output voltage. The device integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to provide 500 mW (typical) of isolated power with low EMI.
The UCC12050 integrates protection features for increased system robustness. The device also has an enable pin, synchronization capability, and regulated 5-V or 3.3-V output options with headroom. The UCC12050 is a low-profile, miniaturized solution offered in a wide-body SOIC package with 2.65-mm height (typical).
您可能會感興趣的類似產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 隔離式 DC-DC 轉換器評估模組
TIDA-01576 — 具有 16 位元 1-MSPS 雙同步取樣 ADC 的高準確度類比輸入模組參考設計
PMP22682 — 5-Vin 至 5-Vout、100-mA、低 EMI、5-kVRMS 強化型隔離 DC/DC 電源供應器參考設計
TIDA-00080 — 基於隔離式 Delta-Sigma 調變器的 AC/DC 電壓和電流量測模組參考設計
TIDA-00300 — 適用於通訊和類比輸入/輸出模組的隔離式電源架構參考設計
TIDA-00420 — ADC 架構、數位隔離、廣泛輸入、16 通道、AC/DC 二進位輸入參考設計
TIDA-010065 — 基於高效、低排放、隔離式 DC/DC 轉換器的類比輸入模組參考設計
TIDA-010253 — 適用於儲能系統的電池控制單元參考設計
此設計使用高性能微控制器進行開發和測試應用。這些功能讓此參考設計適用於高容量電池架應用的中央控制器。
TIDA-010203 — 具 C2000 和 GaN 的 4-kW 單相圖騰柱 PFC 參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SO-MOD (DVE) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點