ACF2101

AKTIV

Rauscharmer Dual-Switched-Integrator

Produktdetails

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 14.5 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 15.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Input bias current (max) (pA) 1 Iout (typ) (A) 0.025
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 14.5 Rail-to-rail No GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Iq per channel (typ) (mA) 15.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Input bias current (max) (pA) 1 Iout (typ) (A) 0.025
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet Low Noise, Dual Switched Integrator datasheet 27 Sep 2000
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 Mär 2017
Application note Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched Integrator 27 Sep 2000
Application note Improved Noise Performance of the ACF2101 Switched Integrator 27 Sep 2000
Application note The ACF2101 Used as a Bipolar Switched Integrator 27 Sep 2000

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

ACF2101 PSpice Model (Rev. B)

SBFM001B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
Berechnungstool

ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker

The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
Designtool

CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis

Dieses Design invertiert das Eingangssignal, V IN, und wendet eine Signalverstärkung von 1000 V/V oder 60 dB an. Der invertierende Verstärker mit T-Rückkopplungsnetzwerk kann verwendet werden, um eine hohe Verstärkung ohne einen kleinen Wert für R4 oder sehr große Werte für die (...)
Designtool

CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis

Diese Schaltung kombiniert einen invertierenden und einen nicht invertierenden Verstärker, um eine Referenzspannung zu erzeugen, die vom negativen Wert der Eingangsspannung bis zur Eingangsspannung einstellbar ist. Die Verstärkung kann hinzugefügt werden, um den maximalen negativen Referenzpegel (...)
Designtool

CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis

Diese High-Side-Strommesslösung verwendet einen Komparator mit einem Rail-to-Rail-Eingang-Gleichtaktbereich, um ein Überstromwarnsignal (OC-Alert) am Komparatorausgang (COMP OUT) zu erzeugen, wenn der Laststrom über 1 A steigt. Das OC-Alert-Signal in dieser Implementierung ist aktiv niedrig. Wenn (...)
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 24 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos