ADC32RF52
Zweikanal-ADC mit 14 Bit und 1,5 GSPS und hohem Signal-Rausch-Verhältnis
ADC32RF52
- 14-Bit, dual channel 1.5-GSPS ADC
- Noise spectral density:
- NSD = -153 dBFS/Hz (no AVG)
- NSD = -156 dBFS/Hz (2x AVG)
- NSD = -159 dBFS/Hz (4x AVG)
- Single core (non-interleaved) ADC architecture
- Aperture jitter: 50 fs
- Low close-in residual phase noise:
- -133 dBc/Hz at 10 kHz offset
- Spectral performance (f IN = 900 MHz, -4 dBFS):
- 2x internal averaging
- SNR: 66.8 dBFS
- SFDR HD2,3: 74 dBc
- SFDR worst spur: 90 dBFS
- Input fullscale: 1.0/1.1 Vpp (1/1.8 dBm)
- Code error rate (CER): 10 -15
- Full power input bandwidth (-3 dB): 1.6 GHz
- JESD204B serial data interface
- Maximum lane rate: 13 Gbps
- Supports subclass 1 deterministic latency
- Digital down-converters
- Up to four DDC per ADC channel
- Complex output: 4x, 16x to 128x decimation
- 48-bit NCO phase coherent frequency hopping
- Fast frequency hopping: < 1 us
- Power consumption: 1.8 W/channel (2x AVG)
- Power supplies: 1.8 V, 1.2 V
The ADC32RF52 is a single core 14-bit, 1.5 GSPS, dual channel analog to digital converter (ADC) that supports RF sampling with input frequencies up to 2 GHz. The design maximizes signal-to-noise ratio (SNR) and delivers a noise spectral density of -153 dBFS/Hz. Using additional internal ADCs along with on-chip signal averaging, the noise density improves to -156 dBFS/Hz (2x AVG) and -159 dBFS/Hz (4x AVG).
Each ADC channel can be connected to a quad-band digital down-converter (DDC) using a 48-bit NCO which supports phase coherent frequency hopping. Using the GPIO pins for NCO frequency control, frequency hopping can be achieved in less than 1 µs.
The ADC32RF52 supports the JESD204B serial data interface with subclass 1 deterministic latency using data rates up to 13 Gbps.
The power efficient ADC architecture consumes 1.4 W/ch at 1.5 Gsps and provides power scaling with lower sampling rates.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC32RF52 Dual Channel 14-bit 1.5-GSPS RF Sampling Data Converter datasheet | PDF | HTML | 27 Sep 2023 |
Application note | Improve SFDR Using Calibration in High-Speed ADCs | PDF | HTML | 19 Jun 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADC32RF55EVM — ADC32RF55-Evaluierungsmodul für zweikanaligen, 14-Bit-, 3-GSPS-ADC mit RF-Abtastung mit niedrigem NS
Das ADC32RF55-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Demonstration der Leistung der ADC32RF55-Familie von schnellen Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit JESD204B Schnittstelle. Auf der Platine integrierte Spannungsregelung, Taktlösung (LMK04832), Transformator-gekoppelte Analogeingänge und (...)
TSW14J58EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Lanes von 1,6 bis 24,5 Gbit/s
Das TSW14J58-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Datenerfassungskarte der nächsten Generation, mit der die Leistung der TI JESD204B/C-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs), Hochgeschwindigkeits-Digital-Analog-Wandlern (DACs) und Analog-Frontends (AFEs) evaluiert werden kann.
(...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.