8-pin (DDA) package image

BUF634AIDDAR AKTIV

Highspeed-Puffer, 210 MHz, 250 mA

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.778
100 249 $2.434
250 999 $1.706
1,000 + 99,999,999 $1.375

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von BUF634A

  • Pin-Selected Bandwidth: 35 MHz to 210 MHz
  • High Output Current: 250 mA
  • Slew Rate: 3750 V/µs
  • Low Quiescent Current: 1.5 mA (35-MHz BW)
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Internal Output Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Available in Packages with Thermal Pad
  • Extended Temperature Operation: –40°C to +125°C

Beschreibung von BUF634A

The BUF634A device is a high-performance, high-fidelity, open-loop buffer that is capable of driving 250 mA of output current. The BUF634A is a 36-V device with an adjustable bandwidth of 35 MHz to 210 MHz, which is accomplished by varying the value of an external resistor between the V– and BW pins.

The BUF634A device can be used as a standalone open-loop driver, or used inside the feedback loop of a precision op amp to provide both high-precision and large output current drive with improved capacitive load drive.

For low-power applications, the BUF634A device operates on a 1.5-mA quiescent current with a 250-mA output, 3750-V/µs slew rate, and 35-MHz bandwidth. The device consumes 8.5-mA quiescent current in wide-bandwidth mode with a 210-MHz bandwidth. The BUF634A is fully protected by an internal current limit in its output stage and by thermal shutdown, making the device rugged and easy to use.

The BUF634A device is rated to function over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C. The BUF634A comes in three packages: D (SOIC), DRB (VSON), and DDA (HSOIC). The DRB (VSON) and DDA (HSOIC) packages have excellent thermal performance resulting from the thermal pad on the bottom side. The DRB package comes in a very small form factor of 3.0 mm × 3.0 mm, making the device a very suitable option for portable and size-constrained applications.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.778
100 249 $2.434
250 999 $1.706
1,000 + 99,999,999 $1.375

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren