CD54AC74

AKTIV

Zweifach-Flipflops (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Set und Reset

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current – fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • Speed of bipolar F, AS, and S, with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • ±24mA output drive current – fanout to 15 F devices
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design

The ’AC74 dual positive-edge-triggered devices are D-type flip-flops.

The ’AC74 dual positive-edge-triggered devices are D-type flip-flops.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74LV2T74-EP AKTIV Verbessertes Produkt: Dual-D-Typ-Flipflops mit klarem, voreingestelltem und integrierter Pegelversch Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4AC74 Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear And Preset datasheet (Rev. E) PDF | HTML 02 Aug 2024
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​