CD74ACT299

AKTIV

Universelles Schiebe-/Speicherregister, 8 Eingänge, mit gemeinsamen parallelen E/A-Pins und asynchro

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Configuration Universal Bits (#) 8 Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 90 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Configuration Universal Bits (#) 8 Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 90 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:

    6ns @ V CC = 5V, T A = 25°C, C L = 50pF

  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST* ICs
    • Drives 50ohm transmission lines

(1)

(1)*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay:

    6ns @ V CC = 5V, T A = 25°C, C L = 50pF

  • SCR-Latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST*/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST* ICs
    • Drives 50ohm transmission lines

(1)

(1)*FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

The RCA CDx4AC299 and CD74AC323 and the CDx4ACT299 are 3-state, 8-input universal shift/storage registers with common parallel I/O pins.

The RCA CDx4AC299 and CD74AC323 and the CDx4ACT299 are 3-state, 8-input universal shift/storage registers with common parallel I/O pins.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
NEU SN74AHCT164 AKTIV Paralleles 8-Bit-Lastverschiebungsregister, 4,5 V bis 5,5 V Larger voltage range (2V to 5.5V), higher average drive strength (8mA)
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74AHCT595 AKTIV Schieberegister, 8 Bit, mit Tri-State-Ausgangsregistern und TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (9ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4AC299, CD74AC323, CDx4ACT299 8-Lnput Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet (Rev. A) PDF | HTML 30 Dez 2024
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​