CD74HCT112

AKTIV

Highspeed-CMOS-Logik Dual-J-K-Flipflops mit negativer Flankenauslösung und Set und Reset

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Number of channels 2 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Negative edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Negative edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74HCT73 AKTIV Highspeed-CMOS-Logik Dual-J-K-Flipflops mit negativer Flankenauslösung und Reset Larger supply current maximum (80 µA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4HC112, CDx4HCT112 Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset with Negative-Edge Trigger datasheet (Rev. J) PDF | HTML 14 Okt 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​