DRV421
Integrierter magnetischer Fluxgate-Sensor-IC für Closed-Loop-Anwendungen
DRV421
- High-Precision Integrated Fluxgate Sensor
- Offset and Drift: ±8 µT max, ±5 nT/°C typ
- Extended Current Measurement Range
- H-Bridge Output Drive: ±250 mA typ at 5 V
- Precision Shunt Sense Amplifier
- Offset and Drift (max): ±75 µV, ±2 µV/°C
- Gain Error and Drift (max): ±0.3%, ±5 ppm/°C
- Precision Reference
- Accuracy and Drift (max): ±2%, ±50 ppm/°C
- Pin-Selectable Voltage: 2.5 V or 1.65 V
- Selectable Ratiometric Mode: VDD/2
- Magnetic Core Degaussing Feature
- Diagnostic Features: Overrange and Error Flags
- Supply Voltage Range: 3.0 V to 5.5 V
- Fully Specified Over the Extended Industrial Temperature Range of –40°C to +125°C
The DRV421 is designed for magnetic closed-loop current sensing solutions, enabling isolated, precise dc- and ac-current measurements. This device provides both, a proprietary integrated fluxgate sensor, and the required analog signal conditioning, thus minimizing component count and cost. The low offset and drift of the fluxgate sensor, along with an optimized front-end circuit results in unrivaled measurement precision.
The DRV421 provides all the necessary circuit blocks to drive the current-sensing feedback loop. The sensor front-end circuit is followed by a filter that can be configured to work with a wide range of magnetic cores. The integrated 250-mA H-Bridge drives the compensation coil, while doubling the current measurement range, compared to conventional single-ended drive methods. The device also provides a precision voltage reference and shunt sense amplifier to generate and drive the analog output signal.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV421EVM — DRV421-Evaluierungsmodul
The DRV421EVM is an evaluation platform for the DRV421, a complete analog front end IC and coil driver for closed loop current sensing applications. The DRV421EVM allows the user to explore all the features of the DRV421 device.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.