DRV8332DKDR 3-Phasen-Motortreiber mit 9,7-A-Peak für max. 70 V mit Kühlkörperanschluss und integrierten FETs | DKD | 36 | -40 to 85 package image

DRV8332DKDR LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

3-Phasen-Motortreiber mit 9,7-A-Peak für max. 70 V mit Kühlkörperanschluss und integrierten FETs

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
DRV8332DKDR wird demnächst aus dem Programm genommen
Dieses Produkt wird demnächst aus dem Programm genommen. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
DRV8317HREER AKTIV 24-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 5 A Spitze und integrierte FETs und Strommessung
DRV8316CRRGFR AKTIV 3-Phasen-Motortreiber mit 40 V max. 8 A Spitze, integrierter Strommessung, FETs und verbesserten CSA-Spezifikationen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8332DKD LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 29 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
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
Weitere DRV8332 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HSSOP (DKD) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R

Merkmale von DRV8332

  • High-Efficiency Power Stage (up to 97%) With Low RDS(on) MOSFETs (80 mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating Supply Voltage up to 50 V (70-A Absolute Maximum)
  • DRV8312 (Power Pad Down): up to 3.5-A Continuous Phase Current (6.5-A Peak)
  • DRV8332 (Power Pad Up): up to 8-A Continuous Phase Current (13-A Peak)
  • Independent Control of Three Phases
  • PWM Operating Frequency up to 500 kHz
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overload, and Short Circuit
  • Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit Protection
  • Independent Supply and Ground Pins for Each Half Bridge
  • Intelligent Gate Drive and Cross Conduction Prevention
  • No External Snubber or Schottky Diode is Required

Beschreibung von DRV8332

The DRV83x2 are high-performance, integrated three-phase motor drivers with an advanced protection system.

Because of the low RDS(on) of the power MOSFETs and intelligent gate drive design, the efficiency of these motor drivers can be up to 97%. This high efficiency the use of smaller power supplies and heatsinks, and the devices are good candidates for energy-efficient applications.

The DRV83x2 require two power supplies, one at 12 V for GVDD and VDD, and another up to 50 V for PVDD. The DRV83x2 can operate at up to 500-kHz switching frequency while still maintaining precise control and high efficiency. The devices also have an innovative protection system safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection. The DRV83x2 have a current-limiting circuit that prevents device shutdown during load transients such as motor start-up. A programmable overcurrent detector allows adjustable current limit and protection level to meet different motor requirements.

The DRV83x2 have unique independent supply and ground pins for each half-bridge. These pins make it possible to provide current measurement through external shunt resistor and support half bridge drivers with different power supply voltage requirements.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV8332DKD LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT
Gehäusemenge | Träger 29 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren