DRV8818
Bipolarer Schrittmotortreiber für 35 V, 2,5 A, mit Stromregulierung und 1/8-Mikroschrittbetrieb
DRV8818
- Pulse Width Modulation (PWM) Microstepping Motor Driver
- Built-In Microstepping Indexer
- Up to 8 Microsteps/Step
- Step and Direction Control
- Programmable Mixed Decay, Blanking, and Off Time
- Up to 2.5A Current Per Winding
- Low 0.37Ω (HS + LS) MOSFET RDS(ON) (25°C)
- 8V to 35V Operating Supply Voltage Range
- Pin to Pin Upgrade for DRV8811 With Lower RDS(ON)
- Thermally-Enhanced Surface Mount Package
- Protection Features
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
The DRV8818 provides an integrated stepper motor driver for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, as well as microstepping indexer logic to control a stepper motor.
The output driver block for each consists of N-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings.
A simple STEP/DIRECTION interface allows easy interfacing to controller circuits. The mode pins allow for configuration of the motor in full-step, half-step, quarter-step, or eighth-step modes. Decay mode and PWM off time are programmable.
Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, under-voltage lockout and overtemperature.
The DRV8818 is packaged in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8818EVM — DRV8818-Evaluierungsmodul
The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.