DRV8828
47 V, 3 A-H-Brücken-Motortreiber mit 32-stufiger Stromregelung
DRV8828
- Single H-Bridge Current-Control Motor Driver
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Capable of Driving One Winding of a Bipolar
Stepper Motor or One DC Motor - Five Bit Current Control Allows up to 32 Current
Levels - Low MOSFET RDS(on) Typical 0.65 Ω (HS + LS)
- 3-A Maximum Drive Current at 24 V, 25°C
- Built In 3.3-V Reference Output
- Parallel Digital Control Interface
- Thermal Enhanced Surface Mount Package
- Protection Features
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
The DRV8828 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has one H-bridge driver, and can drive one winding of a bipolar stepper motor or one DC motor. The output driver block consists of N-channel power MOSFET’s configured as a full H-bridge to drive the motor winding. The DRV8828 is capable of driving up to 3-A of output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C).
A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.
The DRV8828 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.