DRV8833
Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 10,8 V, 2 A, mit Stromregelung
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
DRV8833
- Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver
- Can Drive Two DC Motors or One Stepper
Motor - Low MOSFET ON-Resistance: HS + LS 360
mΩ
- Can Drive Two DC Motors or One Stepper
- Output Current (at VM = 5 V, 25°C)
- 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP
and RTY Package
Options - 500-mA RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PW
Package Option
- 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP
- Outputs can be in Parallel for
- 3-A RMS, 4-A Peak (PWP and RTY)
- 1-A RMS, 4-A Peak (PW)
- Wide Power Supply Voltage Range:
2.7 to 10.8 V - PWM Winding Current Regulation and Current
Limiting - Thermally Enhanced Surface-Mount Packages
The DRV8833 device provides a dual bridge motor driver solution for toys, printers, and other mechatronic applications.
The device has two H-bridge drivers, and can drive two DC brush motors, a bipolar stepper motor, solenoids, or other inductive loads.
The output driver block of each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate or limit the winding current.
Internal shutdown functions with a fault output pin are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. A low-power sleep mode is also provided.
The DRV8833 is packaged in a 16-pin WQFN package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8833EVM — DRV8833-Evaluierungsmodul
The DRV8833 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8833 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8833 is a low voltage, 2A stepper or single / dual brushed DC motor driver. It can also be used to drive solenoids or relays.
TIDA-00757 — Referenzdesign für intelligentes Türschloss mit einer Batterielaufzeit von mehr als fünf Jahren (4 A
TIDEP0056 — Referenzdesign für Thermodruck mit PRU-ICSS auf dem BeagleBone Black
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTY) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.