10-pin (DGS) package image

INA238AIDGSR AKTIV

Hochpräzises I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V,

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA238AIDGST LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA238

  • High-resolution, 16-bit delta-sigma ADC
  • Current monitoring accuracy:
    • Offset voltage: ±5 µV (maximum)
    • Offset drift: ±0.02 µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.1% (maximum)
    • Gain error drift: ±25 ppm/°C (maximum)
    • Common mode rejection: 140 dB (minimum)
  • Power monitoring accuracy:
    • 0.7% full scale, –40°C to +125°C (maximum)
  • Fast alert response: 75 µs
  • Wide common-mode range: –0.3 V to +85 V
  • Bus voltage sense input: 0 V to 85 V
  • Shunt full-scale differential range: ±163.84 mV / ±40.96 mV
  • Input bias current: 2.5 nA (maximum)
  • Temperature sensor: ±1°C (maximum at 25°C)
  • Programmable conversion time and averaging
  • 2.94-MHz high-speed I2C interface with 16 pin-selectable addresses
  • Operates from a 2.7-V to 5.5-V supply:
    • Operational current: 640 µA (typical)
    • Shutdown current: 5 µA (maximum)

Beschreibung von INA238

The INA238 is an ultra-precise digital power monitor with a 16-bit delta-sigma ADC specifically designed for current-sensing applications. The device can measure a full-scale differential input of ±163.84 mV or ±40.96 mV across a resistive shunt sense element with common-mode voltage support from –0.3 V to +85 V.

The INA238 reports current, bus voltage, temperature, and power, all while performing the needed calculations in the background. The integrated temperature sensor is ±1°C accurate for die temperature measurement and is useful in monitoring the system ambient temperature.

The low offset and gain drift design of the INA238 allows the device to be used in precise systems that do not undergo multi-temperature calibration during manufacturing. Further, the very low offset voltage and noise allow for use in A to kA sensing applications and provide a wide dynamic range without significant power dissipation losses on the sensing shunt element. The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the micro-amp range.

The device allows for selectable ADC conversion times from 50 µs to 4.12 ms as well as sample averaging from 1x to 1024x, which further helps reduce the noise of the measured data.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA238AIDGST LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren