8-pin (P) package image

LF356N/NOPB AKTIV

Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 5 MHz, hohe Anstiegsrate (12 V/µs), in zu V+, JFET-Eingang

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von LF356

  • Advantages
    • Replace Expensive Hybrid and Module FET
      Op Amps
    • Rugged JFETs Allow Blow-Out Free Handling
      Compared With MOSFET Input Devices
    • Excellent for Low Noise Applications Using
      Either High or Low Source Impedance–Very
      Low 1/f Corner
    • Offset Adjust Does Not Degrade Drift or
      Common-Mode Rejection as in Most
      Monolithic Amplifiers
    • New Output Stage Allows Use of Large
      Capacitive Loads (5,000 pF) Without Stability
      Problems
    • Internal Compensation and Large Differential
      Input Voltage Capability
  • Common Features
    • Low Input Bias Current: 30 pA
    • Low Input Offset Current: 3 pA
    • High Input Impedance: 1012 Ω
    • Low Input Noise Current: 0.01 pA/√Hz
    • High Common-Mode Rejection Ratio: 100 dB
    • Large DC Voltage Gain: 106 dB
  • Uncommon Features
    • Extremely Fast Settling Time to 0.01%:
      • 4 µs for the LFx55 devices
      • 1.5 µs for the LFx56
      • 1.5 µs for the LFx57 (AV = 5)
    • Fast Slew Rate:
      • 5 V/µs for the LFx55
      • 12 V/µs for the LFx56
      • 50 V/µs for the LFx57 (AV = 5)
    • Wide Gain Bandwidth:
      • 2.5 MHz for the LFx55 devices
      • 5 MHz for the LFx56
      • 20 MHz for the LFx57 (AV = 5)
    • Low Input Noise Voltage:
      • 20 nV/√Hz for the LFx55
      • 12 nV/√Hz for the LFx56
      • 12 nV/√Hz for the LFx57 (AV = 5)

Beschreibung von LF356

The LFx5x devices are the first monolithic JFET input operational amplifiers to incorporate well-matched, high-voltage JFETs on the same chip with standard bipolar transistors (BI-FET™ Technology). These amplifiers feature low input bias and offset currents/low offset voltage and offset voltage drift, coupled with offset adjust, which does not degrade drift or common-mode rejection. The devices are also designed for high slew rate, wide bandwidth, extremely fast settling time, low voltage and current noise and a low 1/f noise corner.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren