5-pin (DBV) package image

LMV651MFX/NOPB AKTIV

Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 12 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV651MF/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMV651

  • Typical 5-V Supply, Unless Otherwise Noted
  • Specified 3-V and 5-V Performance
  • Low Power Supply Current
    • LMV651: 116 µA
    • LMV652: 118 µA per Amplifier
    • LMV654: 122 µA per Amplifier
  • High Unity-Gain Bandwidth: 12 MHz
  • Maximum Input Offset Voltage: 1.5 mV
  • CMRR: 100 dB
  • PSRR: 95 dB
  • Input Referred Voltage Noise: 17 nV/√Hz
  • Output Swing With 2-kΩ Load, 120 mV from Rail
  • Total Harmonic Distortion: 0.003% at 1 kHz, 2 kΩ
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

Beschreibung von LMV651

TI’s LMV65x devices are high-performance, low-power operational amplifier ICs implemented with TI’s advanced VIP50 process. This family of parts features 12 MHz of bandwidth while consuming only 116 µA of current, which is an exceptional bandwidth to power ratio in this operational amplifier class. The LMV65x devices are unity-gain stable and provide an excellent solution for general-purpose amplification in low-voltage, low-power applications.

This family of low-voltage, low-power amplifiers provides superior performance and economy in terms of power and space usage. These operational amplifiers have a maximum input offset voltage of 1.5 mV, a rail-to-rail output stage, and an input common-mode voltage range that includes ground. The LMV65x provide a PSRR of 95 dB, a CMRR of 100 dB, and a total harmonic distortion (THD) of 0.003% at 1-kHz frequency and 2-kΩ load.

The operating supply voltage range for this family of parts is from 2.7 V and 5.5 V. These operational amplifiers can operate over a wide temperature range (–40°C to 125°C), making them ideal for automotive applications, sensor applications, and portable equipment applications. The LMV651 is offered in the ultra-tiny 5-pin SC70 and 5-pin SOT-23 package. The LMV652 is offered in an 8-pin VSSOP package. The LMV654 is offered in a 14-pin TSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV651MF/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren