10-pin (DGS) package image

LMV712MM/NOPB AKTIV

Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 5 MHz, 35 mA Ausgangsstrom

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV712MMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMV712-N

  • Available In Automotive AEC-Q100 Grade 1 Version (LMV712-N Only)
  • 5-MHz GBP
  • Slew Rate: 5 V/µs
  • Low Noise: 20 nV/√Hz
  • Supply Current: 1.22 mA/Channel
  • VOS< 3 mV Maximum
  • Ensured 2.7-V and 5-V Specifications
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Rail-to-Rail Inputs and Outputs
  • Unity Gain Stable
  • Small Package: 10-Pin DSBGA, 10-Pin WSON, and 10-Pin VSSOP
  • 1.5-µA Shutdown ICC
  • 2.2-µs Turnon

Beschreibung von LMV712-N

The LMV712-N devices are high-performance BiCMOS operational amplifiers intended for applications requiring rail-to-rail inputs combined with speed and low noise. They offer a bandwidth of 5 MHz and a slew rate of 5 V/µs, and can handle capacitive loads of up to 200 pF without oscillation.

The LMV712-N is ensured to operate from 2.7 V to 5.5 V and offers two independent shutdown pins. This feature allows disabling of each device separately and reduces the supply current to less than 1 µA typical. The output voltage rapidly ramps up smoothly with no glitch as the amplifier comes out of the shutdown mode.

The LMV712-N with the shutdown feature is offered in space-saving 10-pin DSBGA and 10-pin WSON packages. It is also offered in 10-pin VSSOP package. These packages are designed to meet the demands of small size, low power, and low cost required by cellular phones and similar battery-operated portable electronics.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV712MMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren