8-pin (DGN) package image

OPA1633DGNR AKTIV

Extrem verzerrungsarmer, voll differenzieller 195-MHz-Audioverstärker

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA1633

  • Excellent sound quality
  • Ultra low distortion: 132 dB
  • Low noise: 1.1 nV/√Hz
  • High speed:
    • Slew rate: 80 V/µs
    • Gain bandwidth product: 200 MHz
  • Fully differential architecture:
    • Balanced input and output converts single-ended input to balanced differential output
  • Wide supply range: ±2.5 V to ±17.5 V
  • Shutdown current: 0.77 mA (V S = ± 5 V)
  • Temperature range: –40°C to +85°C
  • Packages: HVSSOP-8, SOIC-8

Beschreibung von OPA1633

The OPA1633 is a fully differential amplifier (FDA) designed to drive high-performance audio analog-to-digital converters (ADCs) or as a predriver for class-D amplifiers.

The OPA1633 delivers excellent audio quality, very low noise, a large output voltage swing, and a high current drive. The OPA1633 has an excellent gain bandwidth of 200 MHz and a very fast slew rate of 80 V/µs that helps produce exceptionally low distortion. A very low input voltage noise of 1.1 nV/√Hz further provides maximum signal-to-noise ratio and dynamic range.

The flexibility of the fully differential architecture allows for easy implementation of a single-ended to fully differential output conversion. Differential output reduces even-order harmonics and minimizes common-mode noise interference. The OPA1633 provides excellent performance when used to drive high-performance audio ADCs such as the PCM1804. A shutdown feature is included to save power when the device is not in use.

The OPA1633 is characterized to operate from −40°C to +85°C and available in an SO-8 package and a thermally enhanced, HVSSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren