8-pin (D) package image

OPA1677DR AKTIV

Verzerrungsarmer (-120 dB) rauscharmer (4,5 NV/rtHz) einzelner Audio-Operationsverstärker

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA1677

  • Low noise: 4.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low distortion: 0.0001% at 1 kHz
  • High open-loop gain: 114 dB
  • High common-mode rejection: 110 dB
  • Low quiescent current:
    • 2 mA per channel
  • Low input bias current: 10 pA (typical)
  • Slew rate: 9 V/µs
  • Wide gain bandwidth: 16 MHz (G = 1)
  • Unity-gain stable
  • Rail-to-rail output
  • Wide supply range:
    • ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V
  • Single, dual, and quad-channel versions
  • Available packages:
    • Single: SOIC-8, SOT-23
    • Dual: SOIC-8, small SON-8, VSSOP-8
    • Quad: Small QFN-16, SO-14, TSSOP-14
  • Temperature range: –40°C to +85°C

Beschreibung von OPA1677

The single-channel OPA1677, dual-channel OPA1678, and quad-channel OPA1679 (OPA167x) op amps offer higher system-level performance over legacy op amps commonly used in audio circuitry.

The OPA167x amplifiers achieve a low 4.5-nV/√Hz noise density and low distortion of 0.0001% at 1 kHz, which improves audio signal fidelity. These devices also offer rail-to-rail output swing to within 800 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range.

To accommodate the power-supply constraints of many types of audio products, the OPA167x operate over a very-wide supply range of ±2.25 V to ±18 V (or 4.5 V to 36 V) on only 2 mA of supply current. These op amps are unity-gain stable and have excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions, allowing the OPA167x to be used in many audio circuits.

The OPA167x amplifiers use completely independent internal circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren