8-pin (D) package image

OPA333AIDR AKTIV

Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker mit Mikroenergie, 1,8 V, 17 µ A

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.523
100 249 $1.258
250 999 $0.904
1,000 + 99,999,999 $0.680

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA333AID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.880 1 99 $1.971 100 249 $1.628 250 999 $1.170 1,000 + 99,999,999 $0.880

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA333

  • Low Offset Voltage: 10 µV (Maximum)
  • Zero Drift: 0.05 µV/°C (Maximum)
  • 0.01-Hz to 10-Hz Noise: 1.1 µVPP
  • Quiescent Current: 17 µA
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 1.8 V to 5.5V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • microSize Packages: SC70 and SOT23

Beschreibung von OPA333

The OPAx333 series of CMOS operational amplifiers use a proprietary auto-calibration technique to simultaneously provide very low offset voltage (10 µV, maximum) and near-zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high-impedance inputs that have a common-mode range 100 mV beyond the rails, and rail-to-rail output that swings within 50 mV of the rails. Single or dual supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V) can be used. These devices are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPAx333 family offers excellent CMRR without the crossover associated with traditional complementary input stages. This design results in superior performance for driving analog-to-digital converters (ADCs) without degradation of differential linearity.

The OPA333 (single version) is available in the 5-pin SOT-23, SOT, and 8-pin SOIC packages, while the OPA2333 (dual version) is available in the 8-pin VSON, SOIC, and VSSOP packages. All versions are specified for operation from –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.523
100 249 $1.258
250 999 $0.904
1,000 + 99,999,999 $0.680

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA333AID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.880 1 99 $1.971 100 249 $1.628 250 999 $1.170 1,000 + 99,999,999 $0.880

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren