8-pin (D) package image

OPA828ID AKTIV

High-Speed-RRO-JFET-Operationsverstärker, 45 MHz, 150 V/μs, 36 V, rauscharm (4 nV/√Hz)

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA828IDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA828

  • Low input voltage noise density: 4 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 0.1 Hz to 10 Hz: 60 nVRMS
  • Low input bias current:
    • 0.1 pA (DGN)
    • 1 pA (D)
  • Input offset voltage:
    • 25 µV (DGN)
    • 50 µV (D)
  • Input offset drift:
    • 0.2 µV/°C (DGN)
    • 0.45 µV/°C (D)
  • MUX-friendly inputs
  • Gain bandwidth: 45 MHz
  • Slew rate: 150 V/µs
  • 14-bit settling time: 120 ns
  • Overload power limiter
  • Wide supply voltage range: ±4 V to ±18 V
  • Packages:
    • D Package: 8-pin SOIC
    • DGN Package: 8-pin HVSSOP

Beschreibung von OPA828

The OPA828 and OPA2828 ( OPAx828) JFET input operational amplifiers are the next generation OPA627 and OPA827, combining high speed with high dc precision and ac performance. These op amps supply low offset voltage, low drift over temperature, low bias current, and low noise with only 60-nVRMS 0.1-Hz to 10-Hz noise. The OPAx828 operate over a wide supply-voltage range of ±4 V to ±18 V and a supply current of 5.5 mA/channel, typical.

AC characteristics, including a 45-MHz gain bandwidth product (GBW), a slew rate of 150 V/µs, and precision dc characteristics, make the OPAx828 family an excellent choice for a variety of systems. These include high-speed and high-resolution data-acquisition systems, such as 16-bit to 18-bit mixed signal systems, transimpedance (I/V-conversion) amplifiers, filters, precision ±10-V front ends, and high-impedance sensor-interface applications.

The OPAx828 are available in an 8-pin SOIC package and a thermally enhanced, 8-pin HVSSOP PowerPAD™ integrated circuit package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA828IDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren