OPT9221
Controller zur Laufzeitmessung (ToF) für OPT8241
OPT9221
- QVGA 3D ToF Controller: Up to 120 FPS
- Depth Data:
- 12-Bit Phase
- Up to 12-Bit Amplitude
- Up to 4-Bit Ambient
- Saturation Detection
- Chipset Interface:
- Compatible with TI ToF Sensor (OPT8241)
- Output (CMOS, 8-Lane Data, 8 Control Signals,
and Clock):- Digital Video Protocol (DVP)-Compatible:
- Data, VD, HD, Clock
- Synchronous Serial Interface (SSI)-Compatible
- Digital Video Protocol (DVP)-Compatible:
- Depth Engine:
- Pixel Binning
- Region of Interest (ROI)
- De-Aliasing
- Non-linearity Correction
- Temperature Compensation
- High Dynamic Range Operation
- Spatial Filter
- Timing Coordinator:
- Sensor Control
- Master and Slave Sync Operation
- I2C Slave Interface
- Power Supply: 1.2-V Core, 1.8-V I/O, 3.3-V I/O
2.5-V Analog - Package: 256-Pin, 9-mm × 9-mm NFBGA
- Operating Temperature: 0°C to 85°C
The time-of-flight controller (TFC) is a high-performance, 3D time-of-flight (ToF) sensor companion device that computes the depth data from the digitized sensor data. Depth data are output via a programmable complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) parallel interface.
In addition to depth data, the TFC provides auxiliary information consisting of amplitude, ambient, and flags for each pixel. This information can be used to implement filters and masks and to dynamically control the system configuration for the intended performance.
The TFC supports a wide range of binning and ROI options that help optimize the data throughput that must be handled.
The 9-mm × 9-mm NFBGA package enables small form-factor, 3D, ToF systems that can be embedded into a variety of end equipment.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | OPT9221 Time-of-Flight Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Jun 2015 |
Application note | Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems | PDF | HTML | 22 Jul 2016 | |
White paper | Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors | 21 Jan 2016 | ||
More literature | KeyAC Camera Calibration Suite Flyer | 05 Nov 2015 | ||
Design guide | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 13 Mai 2014 | ||
White paper | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 07 Mai 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LIGHTSOURCE01EVM — Stabile Lichtquelle zur Kalibrierung der Umgebungslichtsensoren von TI – Evaluierungsmodul
Der LIGHTSOURCE01EVM ist eine stabile gleichmäßige Lichtquelle, die für die Kalibrierung von Umgebungslichtsensoren (als) und Farbsensoren verwendet wird. Diese Lichtquelle wurde für die Verwendung in Produktionsumgebungen entwickelt, um Endprodukte mit TI-Lichtsensoren zu kalibrieren und zu (...)
SBAC124 — 3D ToF System Estimator Tool
TIDA-01436 — Personenzählung für bedarfsgesteuerte Lüftung mit Sitara PLSDK und 3D ToF – Referenzdesign
TIDA-00750 — Referenzdesign zur Personenzählung für bedarfsgesteuerte Lüftung mittels 3D-Laufzeitmessung (ToF)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
NFBGA (ZVM) | 256 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.