RF430CL331H
Dynamischer NFC-Schnittstellentransponder für die Übertragung großer Dateien
RF430CL331H
- Pass-Through Operation Sends Data Updates and Requests to Host Controller
- I2C Interface Allows Writing and Reading of Internal SRAM
- Prefetching, Caching, and Auto ACK Features Increase Data Throughput
- Enables Data Streaming
- All RF Communication up to Layer 4 Handled Automatically
- Supports up to Maximum NDEF Message Size
- Compliant With ISO/IEC 14443B
- Supports up to 848 kbps
The TI Dynamic NFC/RFID Interface Transponder RF430CL331H is an NFC Tag Type 4 device that combines a contactless NFC/RFID interface and a wired I2C interface to connect the device to a host. The NDEF message can be written and read from the integrated I2C serial communication interface and can also be accessed and updated over a contactless interface using the integrated ISO/IEC 14443 Type B compliant RF interface that supports up to 848 kbps.
The device requests responses to NFC Type 4 commands on demand from the host controller and stores only a portion of the NDEF message in its buffer at any one time. This allows NDEF message size to be limited only by the memory capacity of the host controller and specification limitations.
Support of read caching, prefetching, and write automatic acknowledgment features allows for greater data throughput.
This device enables NFC connection handover for an alternative carrier like , low energy (BLE), or Wi-Fi as an easy and intuitive pairing process or authentication process with only a tap.
As a general NFC interface, the RF430CL331H enables end equipment to communicate with the fast-growing infrastructure of NFC-enabled smart phones, tablets, and notebooks.
Eingeschränkte Designunterstützung von TI verfügbar
Bestehende Projekte, in denen dieses Produkt zum Einsatz kommt, haben eine eingeschränkte Designunterstützung von TI. Falls verfügbar, finden Sie auf dieser Seite entsprechende Sicherheitshinweise, Tools und Software. Bestehende Designs, in denen dieses Produkt zum Einsatz kommt, haben eine eingeschränkte Designunterstützung von TI. Fordern Sie eingeschränkte Designunterstützung in den TI E2E-Supportforen™ an.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | RF430CL331H NFC Type 4B Dynamic Dual Interface Transponder datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 13 Nov 2015 |
* | Errata | RF430CL331H Device Erratasheet (Rev. B) | 08 Jul 2016 | |
Application note | Frequently asked questions for RF430CL33xH devices (Rev. B) | PDF | HTML | 13 Mär 2019 | |
Application note | Frequently Asked Questions for RF430CL33xH Devices (Rev. A) | 27 Nov 2017 | ||
White paper | Near Field Communication (Rev. B) | 18 Mär 2016 | ||
Technical article | Cold chain in the IoT | PDF | HTML | 20 Nov 2015 | |
Application note | RF430CL330H VCORE Pin Wake Up MCU Via NFC/RFID Freq Magnetic Field | 30 Jun 2014 | ||
Application note | RF430CL330H Practical Antenna Design Guide | 05 Jun 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
NFC-DATALOGGER-EVM — Evaluierungsmodul für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle
ENERGYTRACE — EnergyTrace-Technologie
As most developers know, it is difficult to (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
MSP430-GCC-OPENSOURCE — GCC - Open Source Compiler for MSP Microcontrollers
MSP430™ GCC open source package is a complete debugger and open source C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications based on MSP430 microcontrollers. This compiler supports all MSP430 devices without code size limitations. This compiler can be used standalone from the (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
MSP430-Mikrocontroller
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
Weitere Drahtlosprodukte
TIDA-00524 — Referenzdesign für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle
For maximum flexibility, the system offers the choice of multiple sensor configurations to (...)
TIDM-BIOSIGNMONITOR — Biosignalmonitor für mehrere Parameter, Referenzdesign für persönliche Überwachung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.