SN74HC164A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74HC164 AKTIV Highspeed-CMOS-Logik 8-Bit-Schieberegister mit seriellem Eingang/parallelem Ausgang Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC164 AKTIV Serielle Schieberegister, 8 Bit, Parallelausgang Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS164 AKTIV Schieberegister, serieller Eingang/paralleler Ausgang, 8 Bit Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​