SN74HC4060-Q1

AKTIV

Asynchrone 14-stufige Binärzähler und Oszillatoren, Auto-Produktkatalog

Produktdetails

Function Counter Bits (#) 14 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Function Counter Bits (#) 14 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Qualified for Automotive Applications
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Allow Design of Either RC- or
    Crystal-Oscillator Circuits

  • Qualified for Automotive Applications
  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Allow Design of Either RC- or
    Crystal-Oscillator Circuits

The ’HC4060-Q1 devices consist of an oscillator section and 14 ripple-carry binary counter stages. The oscillator configuration allows design of either RC- or crystal-oscillator circuits. A high-to-low transition on the clock (CLKI) input increments the counter. A high level at the clear (CLR) input disables the oscillator (CLKO goes high and CLKO goes low) and resets the counter to zero (all Q outputs low).

The ’HC4060-Q1 devices consist of an oscillator section and 14 ripple-carry binary counter stages. The oscillator configuration allows design of either RC- or crystal-oscillator circuits. A high-to-low transition on the clock (CLKI) input increments the counter. A high level at the clear (CLR) input disables the oscillator (CLKO goes high and CLKO goes low) and resets the counter to zero (all Q outputs low).

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
CD4060B AKTIV CMOS-14-stufiger Ripple-Carry-Binärzähler/-Teiler und Oszillator Voltage range (3V to 18V), average propagation delay (130ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 14 stage Asynchronous Binary counters and Oscillators datasheet 13 Okt 2011
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​