SN74HC574A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CD74HC574 AKTIV 8-fache D-Flipflops mit positiver Flankenauslösung, Highspeed-CMOS-Logik, mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AC574 AKTIV Flankengesteuerte Achtfach-Flipflops (Typ D) mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (2V to 6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (7ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​