Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74HC74 AKTIV Zweifach-Flipflops, Typ D, mit positiver Flankensteuerung, Clear und Preset Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS74 AKTIV Zweifach-Flipflops vom Typ D, Schmitt-Trigger-Eingang, positive Flanke, mit Clear und Preset Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
CD74HC74 AKTIV Highspeed-CMOS-Logik Dual-D-Flipflops mit positiver Flankenauslösung und Set und Reset Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​