SN74LS597

AKTIV

Schieberegister mit seriellem Ausgang und Eingangslatches

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 53000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 25 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 53000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 8-Bit Parallel Storage Register Inputs ('LS597)
  • Parallel 3-State I/O, Storage Register Inputs, Shift Register Outputs ('LS598)
  • Shift Register has Direct Overriding Load and Clear
  • Accurate Shift-Frequency … DC to 20 MHz

 

  • 8-Bit Parallel Storage Register Inputs ('LS597)
  • Parallel 3-State I/O, Storage Register Inputs, Shift Register Outputs ('LS598)
  • Shift Register has Direct Overriding Load and Clear
  • Accurate Shift-Frequency … DC to 20 MHz

 

The 'LS597 comes in a 16-pin package and consists of an 8-bit storage latch feeding a parallel-in, serial-out 8-bit shift register. Both the storage register and shift register have positive-edge triggered clocks. The shift register also has direct load (from storage) and clear inputs.

The 'LS598 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS597 plus 3-state I/O ports that provide parallel shift register outputs and also has multiplexed serial data inputs.

 

The 'LS597 comes in a 16-pin package and consists of an 8-bit storage latch feeding a parallel-in, serial-out 8-bit shift register. Both the storage register and shift register have positive-edge triggered clocks. The shift register also has direct load (from storage) and clear inputs.

The 'LS598 comes in a 20-pin package and has all the features of the 'LS597 plus 3-state I/O ports that provide parallel shift register outputs and also has multiplexed serial data inputs.

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74ACT164 AKTIV Schieberegister, serieller Eingang/paralleler Ausgang, 8 Bit Shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 8-Bit Shift Registers With Input Latches datasheet 01 Mär 1988
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​