14-pin (PW) package image

TLV3544IPWR AKTIV

Vierfach-Operationsverstärker, 200 MHz, PRIO, CMOS
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV3544

  • Wide-Bandwidth Amplifier for Cost-Sensitive Systems
  • Unity-Gain Bandwidth: 200 MHz
  • High Slew Rate: 150 V/µs
  • Low Noise: 7.5 nV/√Hz
  • Rail-to-Rail I/O
  • High Output Current: > 100 mA
  • Excellent Video Performance:
    • Diff Gain: 0.02%, Diff Phase: 0.09°
    • 0.1-dB Gain Flatness: 40 MHz
  • Low Input Bias Current: 3 pA
  • Quiescent Current: 5.2 mA
  • Thermal Shutdown
  • Supply Range: 2.5 V to 5.5 V

Beschreibung von TLV3544

The TLV3541, TLV3542 and TLV3544 are single-, dual-, and quad-channel, low-power (5.2-mA per channel), high-speed, unity-gain stable, rail-to-rail input/output operational amplifiers (op amps) designed for video and other applications that require wide bandwidth.

Consuming only 6.5 mA (maximum) of supply current, these devices feature 200-MHz gain-bandwidth product, 150-V/µs slew rate, and a low 7.5 nV/√Hz of input noise at f = 1 MHz. The combination of high bandwidth, high slew rate, and low noise make the TLV354x family suitable for low voltage, high-speed signal conditioning systems.

The TLV354x series of op amps are optimized for operation on single or dual supplies as low as 2.5 V (±1.25 V) and up to 5.5 V (±2.75 V). Common-mode input range extends beyond the supplies. The output swing is within 100 mV of the rails, and supports a wide dynamic range.

The TLV354x devices are specified from –40°C to +125°C. The TLV354x family can be used as a plug-in replacement for many commercially available wide bandwidth op amps.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren