14-pin (PW) package image

TLV9044IPWR AKTIV

Vierfacher 5,5 V, 350 kHz Operationsverstärker mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem Ruhestrom (1
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV9044

  • Low power CMOS amplifier for cost-optimized applications
  • Operational from supply voltage as low as 1.2 V
  • Low input bias current: 1-pA typical, 12-pA maximum
  • Low quiescent current: 10 µA/ch
  • Low integrated noise of 6.5 µVp-p in 0.1 Hz – 10 Hz
  • Rail-to-rail input and output
  • High gain bandwidth product: 350 kHz
  • Thermal noise floor: 64 nV/√Hz
  • Low input offset voltage: ±0.6 mV
  • Unity-gain stable
  • Robustly drives 100 pF of load capacitance
  • Internal RFI and EMI filtered input pins
  • Wide specified temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von TLV9044

The low-power TLV904x family includes single (TLV9041), dual (TLV9042), and quad-channel (TLV9044) ultra-low-voltage (1.2 V to 5.5 V) operational amplifiers (op-amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. The TLV904x enables power savings both with its low quiescent current (10 µA, typ.) and the ability to operate at supply voltages as low as 1.2 V, making it one of the few amplifiers in the industry capable of 1.5-V coin cell applications. Further power savings can be achieved using the shutdown mode (TLV9041S, TLV9042S, and TLV9044S) that allows the amplifiers to be switched off and enter into a standby mode with typical current consumption of less than 150 nA. These devices offer a cost-effective amplifier solution for power and space-constrained applications such as battery-powered IoT devices, wearable electronics, and personal electronics where low-voltage operation is crucial.

The robust design of the TLV904x family simplifies circuit design. These op-amps feature an integrated RFI and EMI rejection filter, unity-gain stability, and no-phase reversal in input overdrive conditions. The device also delivers excellent AC performance with a gain bandwidth of 350 kHz and a high cap load drive of 100 pF, enabling designers to achieve both improved performance and lower power consumption.

Space-saving micro-size packages, such as X2QFN and WSON, are offered for all channel variants (single, dual, and quad), along with industry-standard packages such as SOIC, VSSOP, TSSOP, and SOT-23 packages.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren