40-pin (RSB) package image

ADC3682IRSBR ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 18 bits, 25 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADC3682IRSBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991C4

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RSB) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ADC3682

  • Dual channel ADC
  • 18-bit 10, 25, 65 MSPS ADC
  • Noise floor: -160 dBFS/Hz
  • Low power and optimized power scaling: 53 mW/ch (10 MSPS) to 94 mW/ch (65 MSPS)
  • Latency: 1-2 clock cycles
  • 18-bit, no missing codes
  • INL/DNL: ±7/ ±0.7 LSB (typical)
  • Reference: external or internal
  • Input bandwidth: 900 MHz (3-dB)
  • Industrial temperature range: -40 to +105°C
  • On-chip digital filter (optional)
    • Decimation by 2, 4, 8, 16, 32
    • 32-bit NCO
  • Serial LVDS digital interface (2-, 1- and 1/2-wire)
  • Small footprint: 40-QFN (5x5 mm) package
  • Spectral performance (fIN = 5 MHz):
    • SNR: 83.8 dBFS
    • SFDR: 89 dBc HD2, HD3
    • SFDR: 101 dBFS Worst spur
  • Spectral performance (fIN = 20 MHz):
    • SNR: 82.6 dBFS
    • SFDR: 85 dBc HD2, HD3
    • SFDR: 97 dBFS Worst spur

Descripción de ADC3682

The ADC3681, 82, 83 (ADC368x) is a low noise, ultra-low power 18-bit 65 MSPS high-speed dual channel ADC family. Designed for lowest noise performance, it delivers a noise spectral density of -160 dBFS/Hz combined with excellent linearity and dynamic range. The ADC368x offers excellent DC precision together with IF sampling support which makes it suited for a wide range of applications. High-speed control loops benefit from the short latency as low as only 1 clock cycle. The ADC consumes only 94 mW/ch at 65 Msps and its power consumption scales well with lower sampling rates.

The ADC368x uses a serial LVDS (SLVDS) interface to output the data which minimizes the number of digital interconnects. The device supports two-lane, one-lane and half-lane options. The ADC36xx is a pin to pin compatible family of ADCs with 16 and 18-bit resolution and different speed grades. It comes in a 40-pin QFN package (5 x 5mm) and supports the extended industrial temperature range from -40 to +105⁰C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADC3682IRSBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información