16-pin (RTE) package image

ADS7038QRTERQ1 ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 canales, 1 MSPS y 12 bits para automoción con SPI, GPIO y

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ADS7038-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Small package size:
    • WQFN 3 mm × 3 mm
    • Wettable flanks for visual inspection of solder joints
  • 8 channels configurable as any combination of:
    • Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
  • GPIOs for I/O expansion:
    • Open-drain, push-pull digital outputs
  • Analog watchdog:
    • Programmable thresholds per channel
    • Event counter for transient rejection
  • Wide operating ranges:
    • AVDD: 2.35 V to 5.5 V
    • DVDD: 1.65 V to 5.5 V
  • Enhanced-SPI digital interface:
    • High-speed, 60-MHz interface
  • CRC for read/write operation:
    • CRC on data read/write
    • CRC on power-up configuration
  • Programmable averaging filters:
    • Programmable sample size for averaging
    • Averaging with internal conversions
    • 16-bit resolution
  • Turbo comparator mode with speeds up to3.2 MSPS

Descripción de ADS7038-Q1

The ADS7038-Q1 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, 1-MSPS, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for the ADC conversion process.

The ADS7038-Q1 communicates through an SPI-compatible interface and operates in either autonomous or single-shot conversion mode. The ADS7038-Q1 implements the analog watchdog function by event-triggered interrupts per channel using a digital window comparator with programmable high and low thresholds, hysteresis, and an event counter. The ADS7038-Q1 has a built-in cyclic redundancy check (CRC) for data read/write operations and the power-up configuration.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información