38-pin (DBT) package image

ADS7953SBDBT ACTIVO

ADC SAR de micropotencia de 12 bits, 1 MSPS, 16 canales, terminación única, con E/S serie

Igual que: ADS7953SBDBTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7953SBDBTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (DBT) | 38
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para ADS7953

  • 1-MHz Sample Rate Serial Devices
  • Product Family of 12-, 10-, 8-Bit Resolution
  • Zero Latency
  • 20-MHz Serial Interface
  • Analog Supply Range: 2.7 to 5.25 V
  • I/O Supply Range: 1.7 to 5.25 V
  • Two SW Selectable Unipolar, Input Ranges: 0 to VREF and 0 to 2 x VREF
  • Auto and Manual Modes for Channel Selection
  • 4-, 8-Channel Devices and 12-, 16-Channel Devices Share the Same Footprint
  • Two Programmable Alarm Levels per Channel
  • Four Individually Configurable GPIOs in TSSOP Package: One GPIO in VQFN Package
  • Typical Power Dissipation: 14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V) at 1 MSPS
  • Power-Down Current (1 µA)
  • Input Bandwidth (47 MHz at 3 dB)
  • 38-, 30-Pin TSSOP and 32-, 24-Pin VQFN Packages

Descripción de ADS7953

The ADS79xx is a 12-, 10-, 8-bit pin compatible multichannel analog-to-digital converter family. The device comparison table shows all twelve devices from this product family.

The devices include a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

The devices accept a wide analog supply range from 2.7 V to 5.25 V. Very low power consumption makes these devices suitable for battery-powered and isolated power-supply applications.

A wide 1.7-V to 5.25-V I/O supply range facilitates a glueless interface with the most commonly used digital hosts. The serial interface is controlled by CS and SCLK for easy connection with microprocessors and DSP.

The input signal is sampled with the falling edge of CS. It uses SCLK for conversion, serial data output, and reading serial data in. The devices allow auto sequencing of preselected channels or manual selection of a channel for the next conversion cycle.

There are two software selectable input ranges (0 V to VREF and 0 V to 2 × VREF), individually configurable GPIOs (four in case of the TSSOP and one on the VQFN package devices), and two programmable alarm thresholds per channel. These features make the devices suitable for most data acquisition applications.

The devices offer an attractive power-down feature. This is extremely useful for power saving when the device is operated at lower conversion speeds.

The 16-, 12-channel devices from this family are available in a 38-pin TSSOP and 32 pin VQFN package and the 4/8-channel devices are available in a 30-pin TSSOP and 24 pin VQFN packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7953SBDBTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información