16-pin (RUM) package image

ADS8681IRUMR ACTIVO

ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12/±10/±6/±5/±2,5 V) en al

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $6.751
100 249 $5.504
250 999 $4.326
1,000 + 99,999,999 $3.669

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8681IRUMT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $4.763 1 99 $8.764 100 249 $7.145 250 999 $5.616 1,000 + 99,999,999 $4.763

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RUM) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ADS8681

  • 16-bit ADC with integrated analog front-end
  • High speed:
    • ADS8681: 1 MSPS
    • ADS8685: 500 kSPS
    • ADS8689: 100 kSPS
  • Software programmable input ranges:
    • Bipolar ranges: ±12.288 V, ±10.24 V, ±6.144 V, ±5.12 V, and ±2.56 V
    • Unipolar ranges: 0 V–12.288 V, 0 V–10.24 V, 0 V–6.144 V, and 0 V–5.12 V
  • 5-V analog supply: 1.65-V to 5-V I/O supply
  • Constant resistive input impedance ≥ 1 MΩ
  • Input overvoltage protection: Up to ±20 V
  • On-chip, 4.096-V reference with low drift
  • Excellent performance:
    • DNL: ±0.4 LSB; INL: ±0.5 LSB
    • SNR: 92 dB; THD: –107 dB
  • ALARM → high, low threshold
  • multiSPI™ interface with daisy-chain
  • Extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de ADS8681

The ADS8681, ADS8685, and ADS8689 belong to a family of integrated data acquisition system based on a successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The devices feature a high-speed, high-precision SAR ADC, integrated analog front-end (AFE) input driver circuit, overvoltage protection circuit up to ±20 V, and an on-chip 4.096-V reference with extremely low temperature drift.

The devices operate on a single 5-V analog supply, but support true bipolar input ranges of ±12.288 V, ±6.144 V, ±10.24  V, ±5.12 V, and ±2.56 V, as well as unipolar input ranges of 0  V to 12.288 V, 0  V to 10.24 V, 0  V to 6.144 V, and 0 V to 5.12 V. The gain and offset errors are accurately trimmed within the specified values for each input range to ensure high dc precision. The input range selection is done by software programming of the device internal registers. The devices offer a high resistive input impedance (≥ 1 MΩ) irrespective of the selected input range.

The multiSPI digital interface is backward-compatible to the traditional SPI protocol. Additionally, configurable features simplify interface to a wide range of host controllers.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $6.751
100 249 $5.504
250 999 $4.326
1,000 + 99,999,999 $3.669

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8681IRUMT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $4.763 1 99 $8.764 100 249 $7.145 250 999 $5.616 1,000 + 99,999,999 $4.763

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información