AFE11612-SEP
AFE de 12 bits c/ tolerancia a radiación, sensor de temperatura, 12 canales DAC, 16 canales ADC
AFE11612-SEP
- Radiation tolerant:
- Single-event latch-up (SEL) immune up to LET = 43 MeV-cm 2/mg at 125°C
- Single-event functional interrupt (SEFI) characterized up to LET = 43 MeV-cm 2/mg
- Total ionizing dose (TID) RLAT/RHA characterized up to 20 krad(Si)
- Space-enhanced plastic (space EP):
- Meets ASTM E595 outgassing specification
- Vendor item drawing (VID) V62/22614
- Military temperature range: –55°C to +125°C
- One fabrication, assembly, and test site
- Gold bond wire, NiPdAu lead finish
- Wafer lot traceability
- Extended product life cycle
- 12 monotonic, 12-bit DACs
- 0 V to 5 V output range
- DAC shutdown to user-defined level
- 16 input, 12-bit SAR ADC
- High sample rate: 500 kSPS
- 16 single-ended inputs or 2 differential and 12 single-ended inputs
- Programmable out-of-range alarms
- Eight GPIO pins
- Internal 2.5-V reference
- Two remote temperature sensors
- Internal temperature sensor
- Configurable SPI and I 2C interface
- 2.7-V to 5.5-V operation
The AFE11612-SEP is a highly integrated analog monitor and control device designed for high-density, general-purpose monitor and control systems. The device includes 12 12-bit digital-to-analog converters (DACs) and a 16-channel, 12-bit, analog-to-digital converter (ADC). The device also incorporates eight general-purpose inputs and outputs (GPIOs), two remote temperature sensor channels, and a local temperature sensor channel.
The device has an internal 2.5-V reference that sets the DAC to an output voltage range of 0 V to 5 V. The device also supports operation from an external reference. The device supports communication through both SPI-compatible and I 2C-compatible interfaces.
The device high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system design, thus making the device a great choice for high-density applications where radiation-tolerance and board space are critical.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE11612EVM — Módulo de evaluación AFE11612-SEP para módulo frontal analógico (AFE) de 12 bits con sensores de tem
El AFE11612EVM es una plataforma fácil de usar que evalúa la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo AFE11612-SEP. El AFE11612-SEP es un monitor y controlador totalmente analógico, altamente integrado y de bajo consumo, con un convertidor analógico-digital (ADC) de 16 canales (12 bits), un (...)
AFE11612-SEP-SIM-TOOL — IBIS file for the AFE11612-SEP
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.